3. Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

SM230ASR



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SM230ASR

SM230ASR

Siłownik obrotowy, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Cena katalogowa
1 621,00 PLN
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
Z-SMA

Z-SMA

Przedłużenie płytki podstawy do SM..A do SM../AM../SMD24R

Cena katalogowa: 50,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AH-20

AH-20

Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego (odwracalnego)

Cena katalogowa: 80,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AV12-25-I

AV12-25-I

Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø12...21 mm CrNi

Cena katalogowa: 334,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AV8-25

AV8-25

Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø8...22.7 mm

Cena katalogowa: 283,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ENSA

K-ENSA

Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, SM..A, zakres regulacji zacisku ø8...26 mm [3/8...1"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Zacisk montażowy jednostronny do SM..A do CrNi (INOX), zakres regulacji zacisku ø12...26 mm [1/2...1"], do osi CrNi (INOX)
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 600,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-SA

K-SA

Zacisk montażowy odwracalny do SM..A, NKQ..A, NMQ..A, zakres regulacji zacisku ø10...20 mm [3/8...3/4"]

Cena katalogowa: 135,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG10A

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10

Cena katalogowa: 105,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG8

KG8

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8

Cena katalogowa: 89,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KH8

KH8

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Cena katalogowa: 86,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARS180

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARS230

Z-ARS230

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-PI

Z-PI

Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZG-SMA

ZG-SMA

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 343,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGE24

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGF24

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 517,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
6.5 VA
Przyłącze zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Przyłącze sterowania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.