UM24Y-F-R.1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
UM24Y-F-R.1

UM24Y-F-R.1

Siłownik obrotowy, 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 22 s, Połączenie kształtowe 8x8 mm, IP20, Wtyczka przyłączeniowa
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa
34 700,00 PLN
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
Z-PCUM

Z-PCUM

Pokrycie ochronne, do UM.. / UH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 800,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
2 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Wtyczka przyłączeniowa (Złącze wtykowe po stronie kabla nieobjęte zakresem dostawy)
Wtyk połączeniowy
Złącze Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Moment obrotowy
1 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Kierunek ruchu - silnik
obrót w prawo (cw)
Przestawianie ręczne
Nie
Kąt obrotu
0...287.5°
Czas ruchu (silnik)
22 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 8x8 mm
Kategoria ochronna
IP20
Stopień ochrony NEMA
NEMA 1
Typ obudowy
UL Enclosure Type 1
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.