UM24Y-SR-R.1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
UM24Y-SR-R.1

UM24Y-SR-R.1

Siłownik obrotowy, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Wtyczka przyłączeniowa
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa
41 400,00 PLN
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
Z-PCUM

Z-PCUM

Pokrycie ochronne, do UM.. / UH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 800,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
2.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Wtyczka przyłączeniowa (Złącze wtykowe po stronie kabla nieobjęte zakresem dostawy)
Wtyk połączeniowy
Złącze Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Moment obrotowy
1 Nm
Rodzaj sterowania
Analogowe
Kierunek ruchu - silnik
obrót w prawo (cw)
Przestawianie ręczne
Nie
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
22 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
Kategoria ochronna
IP20
Stopień ochrony NEMA
NEMA 1
Typ obudowy
UL Enclosure Type 1
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.