2. Siłowniki do przepustnic
  3. Siłowniki klap przeciwpożarowych

BF48-5-ST



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
BF48-5-ST

BF48-5-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 18 Nm, AC/DC 48 V, Zamknij/Otwórz, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
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
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
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
Dane dla projektantów

  • Wyświetl teraz

Pobieranie CAD / przeglądarka 3D

  • Wyświetl teraz

Historie sukcesu
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
Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter do połączenia kształtowego 12 mm na osi okrągłej 18 mm, dł. = 33 mm do BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Cena katalogowa: 278,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK-BF

ZK-BF

Adapter do połączenia kształtowego z zaciskiem do osi okrągłej 10...20 mm / kwadratowej 10...16 mm do BF, BLF

Cena katalogowa: 172,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-B

ZK1-B

Korba, 40 mm, do BLF, BF, BLE, BE

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Korba, 40 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 700,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-B

ZK2-B

Korba, 70 mm, do BLF, BF, BLE, BE

Cena katalogowa: 31,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Korba, 70 mm, do BLF, BF, BLE, BE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 800,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 1 000,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSN-BF

ZSN-BF

Konsola do SN2-C7 do BF

Cena katalogowa: 181,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZZ12-B

ZZ12-B

Wskaźnik 12x12 mm do BLF, BF, BFA, BLE

Cena katalogowa: 26,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Wskaźnik 12x12 mm do BLF, BF, BFA, BLE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 600,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

BAT72-ST

BAT72-ST

Wyzwalacz termoelektryczny z przyciskiem testowym, z wtyczką, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Temperatura na zewnątrz kanału 72°C, Długość sondy 65 mm

Cena katalogowa: 501,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7

SN2-C7

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 3 m

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 5 m

Cena katalogowa: 659,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Advantages of motorised fire dampers

Zalety klap przeciwpożarowych z siłownikiem w porównaniu z klapami mechanicznymi.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Scenariusze ochrony przeciwpożarowej

1. Klapy przeciwpożarowe – bez siłownika vs. z siłownikiem
2. Okresowe zautomatyzowane testy działania
3. Zamykanie i uszczelnianie na noc stref pożarowych
4. Dym rozprzestrzeniający się w systemach powietrza zewnętrznego

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 48 V
Pobór mocy (ruch)
11 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3.5 W
Moc znamionowa
16 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Wtyk połączeniowy
  • Zasilanie / sterowanie: wtyczka 3-stykowa, pasującą do BSIA24-48/-R
  • Styk pomocniczy: wtyczka 6-stykowa, pasująca do BSIA24-48/-R
Moment obrotowy
18 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Z ogranicznikiem
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
<120 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
16 s
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.