3. Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

CM24K-T-R.2



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
CM24K-T-R.2

CM24K-T-R.2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa do modułu zasilacza SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP20, Zaciski
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa
11 200,00 PLN
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
AV6-20

AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm

Cena katalogowa: 253,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARCM

Z-ARCM

Zacisk zabezpieczający przed obracaniem się, do CM.. / UM..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 280,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ESCM

Z-ESCM

Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-MA

Z-MA

Magnes wysprzęglający przekładnię, do CM.. / CH.. / CM..D..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-PICM

Z-PICM

Wskaźnik położenia, do CM.. / UM..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 760,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Moduł zasilacza do siłownika obrotowego CM..K.., AC 230 V, Zamknij/Otwórz, IP40, Zaciski
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 9 820,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
0.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.2 W
Moc znamionowa
1 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski Przewód miedziany lity 1,5 mm² lub pleciony 1,0 mm² (3-żyłowy)
Moment obrotowy
2 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
obrót w prawo (cw)
Przestawianie ręczne
Przy użyciu magnesu
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
Kategoria ochronna
IP20
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.