GK24A-MF
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54
Wyłącznie do zastosowań z siłownikami sprzężonymi
Do innych zastosowań należy użyć wersji ..24A-MP
- Cena katalogowa
- 4 906,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
Z-SPA
Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego, jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Wielopak 20 szt.
AH-GMA
Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego
KH10
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø14...25 mm [1/2...1"]
ZG-GMA
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
CRP24-B1
Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V
Z-UIC
Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZTH EU
Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 11 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 3 W
- Moc znamionowa
- 21 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- Możliwość wyboru przełącznikiem 0...100%
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu przycisku
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Zmienna czasu pracy silnika
- 90...150 s
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- 35 s
- Przyłącze mechaniczne
- Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]