CQ24A
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40
- Cena katalogowa
- 497,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 0.3 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.2 W
- Moc znamionowa
- 0.6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kategoria ochronna
- IP40