• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Klapy motylkowe

D7100WL/BAC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 100, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa
15 052,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
ZD7100

ZD7100

Element teowy do 3-drogowej klapy motylkowej DN 100

Cena katalogowa: 2 390,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 895,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
3-drog.
Kvs
160 m³/h
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
-20...120°C [-4...248°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
z trójnikiem ZD7.. -10...120°C [14...248°F]
Ciśnienie zamknięcia
1200 kPa
Charakterystyka przepływu {Tools}
0...100%: kształt S / liniowa; 0...60%: stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A
Przyłącze rurowe
Kołnierz

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Pobór mocy (ruch)
40 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
14 W
Moc znamionowa
przy 24 V 40 VA / przy 240 V 110 VA
Rodzaj sterowania
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)