2. Zawory regulacyjne
  3. Klapy motylkowe

D7250WL/BAC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 250, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa
33 956,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
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
Schematy hydrauliczne

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum
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
ZD7250

ZD7250

Element teowy do 3-drogowej klapy motylkowej DN 250

Cena katalogowa: 12 095,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Jak zainstalować siłownik klapy motylkowej PR

Zespół klapy motylkowej z siłownikiem PR z komunikacją.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Klapy motylkowe i siłowniki

Klapy motylkowe i siłowniki PR są najbardziej inteligentnym, energooszczędnym i niezawodnym rozwiązaniem do regulowania dużych przepływów w instalacjach HVAC. Skupiając się na łatwości instalacji, elastyczności zastosowań i trwałości, seria ta wyznacza nowe standardy wydajności w branży HVAC. 

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Butterfly valves for control applications

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
3-drog.
Kvs
1200 m³/h
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
-20...120°C [-4...248°F]
Ciśnienie zamknięcia
1200 kPa
Charakterystyka przepływu {Tools}
0...100%: kształt S / liniowa; 0...60%: stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A
Przyłącze rurowe
Kołnierz

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Pobór mocy (ruch)
40 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
12 W
Moc znamionowa
przy 24 V 40 VA / przy 240 V 104 VA
Rodzaj sterowania
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.