3. Regulacyjne zawory kulowe

R423



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R423

R423

Zawór z kryzą regulacyjną, 2-drog., DN 25, Gwint zewnętrzny, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F]

Aby zapewnić najwyższą efektywność energetyczną w zastosowaniach grzewczych, zalecamy stosowanie odpowiednich osłon izolacyjnych z naszej oferty. 
Informacje o pasującej osłonie izolacyjnej zamieszczono wraz z danymi akcesoriów do tego produktu.

Cena katalogowa
741,00 PLN
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
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R423
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
    EXT-OC-ZR425

    EXT-OC-ZR425

    Osłona izolacyjna do zaworu R4.., DN 25
    tylko do zastosowań bez kondensacji

    Cena katalogowa: 135,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

    Cena katalogowa: 722,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZR4525

    ZR4525

    Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"

    Cena katalogowa: 79,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów

    Akcesoria elektryczne

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ogrzewanie wrzeciona do zaworu kulowego DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Cena katalogowa: 568,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    10 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    -10...100°C [14...212°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    • Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się przedłużenie szyjki zaworu.
    • Dopuszczalna temperatura czynnika może być ograniczona w zależności od typu siłownika. Ograniczenia można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych siłowników.
    Ciśnienie różnicowe
    ∆pmax 200 kPa
    Ciśnienie zamknięcia
    1400 kPa
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    Charakterystyka stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint zewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.