H764N



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H764N

H764N

Zawór grzybkowy, 3-drog., DN 65, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]

Cena katalogowa
4 042,00 PLN
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
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do H764N
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
    ZH765

    ZH765

    Zaślepka kołnierzowa PN 16 do zaworu podnoszącego DN 65

    Cena katalogowa: 389,00 PLN
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Ogrzewanie wrzeciona do zaworów DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Cena katalogowa: 1 396,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    3-drog.
    Kvs
    58 m³/h
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
    A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs
    Przyłącze rurowe
    Kołnierz

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.