3. Siłowniki klap przeciwpożarowych

BFN230/300



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
BFN230/300

BFN230/300

Siłownik do klapy odcinającej, 9 Nm, AC 230 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Please note: Depending on the production date of the actuator (see the imprint YYYY-MM-DD), either the current or a previous version of the technical data sheet may apply. The "valid-until" date stated in the PDF filename indicates the last production date for which the respective data sheet applies. Please refer to the Downloads section below.

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
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
ZA10-B

ZA10-B

Wkładka kształtowa 12/10 mm do BFL

Cena katalogowa: 13,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Wkładka kształtowa 12/10 mm do BFL
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 159,50 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZA11-B

ZA11-B

Wkładka kształtowa 12/11 mm do BFL, BFN

Cena katalogowa: 45,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Wkładka kształtowa 12/11 mm do BFL, BFN
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Wkładka kształtowa 12/10 mm bez krzywek do BFL, BFN
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 470,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZA8-B

ZA8-B

Wkładka kształtowa 12/8 mm do BFL

Cena katalogowa: 17,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Wkładka kształtowa 12/8 mm do BFL
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 1 000,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSN-B

ZSN-B

Konsola do SN2-C7 do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 288,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZZN12-B

ZZN12-B

Wskaźnik 12x12 mm do BFL, BFN, BEN, BEE

Cena katalogowa: 26,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Wskaźnik 12x12 mm do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 363,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 230 V

Cena katalogowa: 2 078,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny), Długość sondy 65 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 3 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary), Długość sondy 65 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 4 140,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Zapasowy element wyzwalający do BAT, Temperatura wewnątrz kanału 120°C (kolor pomarańczowy), Długość sondy 65 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 7 140,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7

SN2-C7

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 3 m

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 5 m

Cena katalogowa: 659,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZST-BS

ZST-BS

Wiązka kablowa z wtykiem 0.5 m do przyrządu sygnalizującego z zasilaczem

Cena katalogowa: 213,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

ZFHC-B

ZFHC-B

Korba Elastyczność zastosowania do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 276,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN1-B

ZKN1-B

Korba, 40 mm

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Korba, 40 mm
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 700,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN2-B

ZKN2-B

Korba, 63 mm

Cena katalogowa: 31,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Korba, 63 mm
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 900,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Advantages of motorised fire dampers

Zalety klap przeciwpożarowych z siłownikiem w porównaniu z klapami mechanicznymi.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Siłowniki klap przeciwpożarowych BFL i BFN

W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej można polegać na naszej nowej generacji siłowników klap przeciwpożarowych z mechanizmem Safety Position Lock™. To nowe, opatentowane rozwiązanie niezawodnie utrzymujące klapy przeciwpożarowe w pozycji bezpiecznej w przypadku pożaru jest zintegrowane w wersji standardowej.
 

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Scenariusze ochrony przeciwpożarowej

1. Klapy przeciwpożarowe – bez siłownika vs. z siłownikiem
2. Okresowe zautomatyzowane testy działania
3. Zamykanie i uszczelnianie na noc stref pożarowych
4. Dym rozprzestrzeniający się w systemach powietrza zewnętrznego

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.3 W
Moc znamionowa
6.5 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 3 m, 2x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 3 m, 6x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Moment obrotowy
9 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Z ogranicznikiem
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
<60 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
20 s
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.