CQ24A-BAC
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
- Cena katalogowa
- 923,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 0.7 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.6 W
- Moc znamionowa
- 1.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Moment obrotowy
- 1 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Przestawianie ręczne
- Z siłownikiem (odczepianym)
- Czas ruchu (silnik)
- 75 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- 5...40°C [41...104°F]