3. Czujniki do rurociągów (woda)

EXT-J-00734645



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EXT-J-00734645

EXT-J-00734645

Zabezpieczający ogranicznik temperatury STB, Przełącznik, 50...80°C, Kapilara 1 m, Ręczne kasowanie

Części zawarte w zestawie: taśma mocująca

Cena katalogowa
457,00 PLN
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Tworzywo sztuczne

Cena katalogowa: 49,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22D-A03.1

A-22D-A03.1

Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Wielopak 50 szt., Tworzywo sztuczne

Cena katalogowa: 1 100,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A44

A-22P-A44

Pasta przewodząca ciepło

Cena katalogowa: 13,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A47

A-22P-A47

Pas mocujący, do rur ø20...110 mm [0.8...4.3"]

Cena katalogowa: 16,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A49

A-22P-A49

Pas mocujący, do rur ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Cena katalogowa: 35,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Tuleje zanurzeniowe

A-22P-A61

A-22P-A61

Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Mosiądz niklowany, 100 mm, G 1/2", SW22

Cena katalogowa: 104,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A62

A-22P-A62

Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Mosiądz niklowany, 150 mm, G 1/2", SW22

Cena katalogowa: 115,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A63

A-22P-A63

Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Mosiądz niklowany, 200 mm, G 1/2", SW22

Cena katalogowa: 134,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A64

A-22P-A64

Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Stal nierdzewna, 100 mm, G 1/2", SW22

Cena katalogowa: 167,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A65

A-22P-A65

Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Stal nierdzewna, 150 mm, G 1/2", SW22

Cena katalogowa: 184,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A66

A-22P-A66

Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Stal nierdzewna, 200 mm, G 1/2", SW22

Cena katalogowa: 250,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
  • Temperatura
  • Bezpieczna temperatura
Sygnał wyjściowy
Przełącznik
Uwaga dotycząca wyjścia termostatu
  • AC 230 V 16 (2.5) A przy położeniu przełącznika 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A przy położeniu przełącznika 1-4
  • DC 230 V 0,25 A

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.