2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów regulacyjnych

GR230A-R



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
GR230A-R

GR230A-R

Siłownik obrotowy (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 150 s, IP54, F05/F07

Do montażu potrzebny jest adapter kształtowy, który należy zamówić osobno.
Patrz „Akcesoria mechaniczne”

Cena katalogowa
2 118,00 PLN
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
ZGF-14

ZGF-14

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x33 mm (szer. x wys.), do GR..-R

Cena katalogowa: 288,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGF-17

ZGF-17

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 17xø22x33 mm (szer. x wys.), do GR..-R

Cena katalogowa: 288,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGV-14

ZGV-14

Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x40 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R

Cena katalogowa: 265,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGV-16

ZGV-16

Adapter kształtowy, kwadratowy, 16x16x40 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R

Cena katalogowa: 265,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGV-17

ZGV-17

Adapter kształtowy, kwadratowy, 17x17x20 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R

Cena katalogowa: 265,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGV-19

ZGV-19

Adapter kształtowy, kwadratowy, 19x19x40 mm (dł. x szer. x wys.), do GR..-R

Cena katalogowa: 265,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-001

ZGI-001

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 14x14x20 mm (dł. x szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-002

ZGI-002

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 11x11x20 mm (dł. x szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-003

ZGI-003

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 14x14x35 mm (dł. x szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-004

ZGI-004

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 11x11x35 mm (dł. x szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-009

ZGI-009

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 11xø17x15 mm (szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-010

ZGI-010

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 10xø17x15 mm (szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-012

ZGI-012

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 12x12x35 mm (dł. x szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-013

ZGI-013

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 10x10x15 mm (dł. x szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-014

ZGI-014

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 8xø17x15 mm (szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZGI-015

ZGI-015

Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 9xø17x15 mm (szer. x wys.)

Cena katalogowa: 329,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Moc znamionowa
9 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
40 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.