LM230ASR-TP
Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Zaciski
- Cena katalogowa
- 1 175,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
AV6-20
Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm
K-ELA
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...20 mm [1/4...3/4"]
Wielopak 20 szt.
K-ELA10
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...10 mm [1/4...3/8"]
Wielopak 20 szt.
K-ELA13
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...13 mm [1/4...1/2"]
Wielopak 20 szt.
K-ELA16
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...16 mm [1/4...5/8"]
Wielopak 20 szt.
Z-ARS180
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.
Z-PI
Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.
ZF10-LMA
Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZF12-LMA
Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZF8-LMA
Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZFRL10-LMA
Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZFRL12-LMA
Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZFRL8-LMA
Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
CRP24-B1
Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V
Z-UIC
Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Moc znamionowa
- 4 VA
- Przyłącze zasilania
- Zaciski 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 2-żyłowy)
- Przyłącze sterowania
- Zaciski 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 4-żyłowy)
- Moment obrotowy
- 5 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 6...20 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]