LM24AP5
Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, IP54, Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ
- Cena katalogowa
- 978,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
AV6-20
Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm
K-ELA
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...20 mm
Wielopak 20 szt.
K-ELA10
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...10 mm
Wielopak 20 szt.
K-ELA13
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...13 mm
Wielopak 20 szt.
K-ELA16
Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...16 mm
Wielopak 20 szt.
Z-ARS180
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.
Z-PI
Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.
ZF10-LMA
Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZF12-LMA
Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZF8-LMA
Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZFRL10-LMA
Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZFRL12-LMA
Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
ZFRL8-LMA
Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.2 W
- Moc znamionowa
- 1.5 VA
- Potencjometr
- 5 kΩ
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Przyłącze potencjometru
- Kabel , 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 5 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo)
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 6...20 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]