3. Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

NM24A-KNX



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NM24A-KNX

NM24A-KNX

Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 150 s (43...173 s), IP54

Cena katalogowa
1 759,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
Z-NMA

Z-NMA

Przedłużenie płytki podstawy do NM..A do NM..

Cena katalogowa: 50,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AH-25

AH-25

Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego (jednostronnego)

Cena katalogowa: 80,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AV8-25

AV8-25

Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø8...22.7 mm

Cena katalogowa: 283,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ENMA

K-ENMA

Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, zakres regulacji zacisku ø8...26 mm [3/8...1"] z wkładką
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ENSA

K-ENSA

Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, SM..A, zakres regulacji zacisku ø8...26 mm [3/8...1"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-NA

K-NA

Zacisk montażowy odwracalny do NM..A, LMQ..A, zakres regulacji zacisku ø8...20 mm [3/8...3/4"]

Cena katalogowa: 135,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG10A

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10

Cena katalogowa: 105,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG8

KG8

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8

Cena katalogowa: 89,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KH8

KH8

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Cena katalogowa: 86,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARS180

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-PI

Z-PI

Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LMQ..A / NM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZG-NMA

ZG-NMA

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 313,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń Belimo, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.4 W
Moc znamionowa
6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Moment obrotowy
10 Nm
Rodzaj sterowania
KNX (S-Mode)
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
43...173 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.