P-22RT-1900D-1
Zadajnik pomieszczeniowy temperatury aktywny, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Dotykowy wyświetlacz ePaper, Poliwęglan, biały, RAL 9003
Części zawarte w zestawie: wkręty
Ten produkt jest też dostępny logo klienta z przodu.
Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
- Cena katalogowa
- 939,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Czujniki pomieszczeniowe – skonstruowane w Szwajcarii
Specjalistyczne know-how i szwajcarska jakość dla komfortowego środowiska w pomieszczeniu. Zobacz ludzi, który odpowiadają za czujniki pomieszczeniowe Belimo.
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
- Temperatura
- Sygnał wyjściowy
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Zakres pomiarowy temperatury
- 0...50°C [32...122°F]
- Komunikacja
- MP-Bus
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
-
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1) - Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
-
- Wyjście 0...5 V, 0...10 V (ustawienie fabryczne), 2...10 V wybierane za pomocą NFC
- min. rezystancja 5 kΩ
- Rodzaj wyświetlacza
- Dotykowy wyświetlacz ePaper