SFG-L
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP66/67
- Cena katalogowa
- 3 774,00 PLN
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Pobór mocy (ruch)
- 7 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 3.5 W
- Moc znamionowa
- 18 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², bezhalogenowy
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- L (ccw)
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu korby i przełącznika blokady
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 75 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- <20 s
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]