3. Akcesoria

SN2-C7/500



Wstecz do kategorii produktów
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Styk pomocniczy 2x SPDT długość kabla 5 m

Do montażu jest potrzebna konsola ZSN-B lub ZSN-BF.

Cena katalogowa
659,00 PLN
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
ZSN-B

ZSN-B

Konsola do SN2-C7 do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 288,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSN-BF

ZSN-BF

Konsola do SN2-C7 do BF

Cena katalogowa: 181,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 5 m, 6x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.