SRFA-S2-R
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05
Do montażu potrzebny jest adapter kształtowy, który należy zamówić osobno.
Patrz „Akcesoria mechaniczne”
- Cena katalogowa
- 2 753,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
ZSFF-08
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xø17x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFF-09
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xø12x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFF-10
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xø17x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFF-11
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xø14x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFF-14
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFK-12
Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø12x4x55 mm (ø x szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFK-14
Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø14x5x55 mm (ø x szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFV-08
Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFV-09
Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFV-10
Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFV-11
Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFV-12
Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R
ZSFV-14
Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Pobór mocy (ruch)
- 7 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 3.5 W
- Moc znamionowa
- 18 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
-
- Możliwość wyboru:
- NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A–AB = 0%)
- NO, przy braku zasilania zawór otwarty (A–AB = 100%)
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu korby i przełącznika blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 75 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- <20 s
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2