• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Białoruś
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
    • Białoruś
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
  2. Zawory regulacyjne
  3. Siłowniki do zaworów

SY12-230A-3-T



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SY12-230A-3-T

SY12-230A-3-T

Siłownik obrotowy, 3500 Nm, AC 230 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Zaciski

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
Dane dla projektantów

  • Wyświetl teraz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
424 W
Moc znamionowa
460 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 2.5 mm² (Przewód 2x 1,5 mm² lub 1x 2,5 mm²)
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Kategoria ochronna
IP67

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.