3. Siłowniki o krótkich czasach ruchu

TMC230A-F



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
TMC230A-F

TMC230A-F

Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 2 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, Połączenie kształtowe 8x8 mm, IP54

Ten artykuł jest produkowany na zamówienie i dlatego nie można go zwrócić.

Cena katalogowa
753,00 PLN
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
AV6-20

AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm

Cena katalogowa: 253,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA

K-ELA

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...20 mm [1/4...3/4"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA10

K-ELA10

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...10 mm [1/4...3/8"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA13

K-ELA13

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...13 mm [1/4...1/2"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA16

K-ELA16

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...16 mm [1/4...5/8"]
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K5A

K5A

Zacisk montażowy, do osi przepustnic (klap) L 13...30 mm, zakres regulacji zacisku ø8...12 mm [3/8...1/2"], z zabezpieczeniem przed obracaniem się 180 mm i 2 śrubami

Cena katalogowa: 142,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARS180

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
2 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
4 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
2 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo)
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 8x8 mm
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.