2. Zawory regulacyjne
  3. Siłowniki do zaworów

TRF230-S-O



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
TRF230-S-O

TRF230-S-O

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 1x SPDT, IP42

Cena katalogowa
1 309,00 PLN
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
Dane CAD 2D

  • Pobierz
  • Pobierz

BIM / Revit

  • Wyświetl teraz
  • Pobierz
  • Pobierz

Dane dla projektantów

  • Wyświetl teraz

Pobieranie CAD / przeglądarka 3D

  • Wyświetl teraz

MagiCAD Cloud

  • Wyświetl teraz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
5 VA
Styki pomocnicze
1x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kategoria ochronna
IP42

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.