X8016M.113A4
Zawór rozprężny, 2-drog., Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania, PN 50, ps 5000 kPa, Temperatura czynnika -20...70°C [-4...158°F] (z siłownikiem 2...90°C), Z wbudowanym regulatorem przegrzania, Sygnał sprzężenia zwrotnego: Modbus lub analogowy 0...10 V
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 2.6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
- Rodzaj sterowania
- MP-Bus
- Kategoria ochronna
- IP54
- Wzór
- 2-drog.
- Temperatura czynnika
- -20...70°C [-4...158°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
- z ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Ciśnienie różnicowe
- ∆pmax 3500 kPa
- Przyłącze rurowe
- Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania