Malé zariadenia, veľký vplyv.
Nanovo zadefinovaný komfort vďaka inováciám

  1. Domov
  2. CESIM

Komfortné riešenia

Špičkový systém automatizácie budov je nenahraditeľný pri vytváraní vysokej kvality vzduchu a príjemných teplôt na zabezpečenie čo najlepšej klímy v miestnosti. Ideálna kvalita vzduchu však nie je len predpokladom pre komfort v miestnosti. V miestnostiach a vzduchových potrubiach sa musia udržiavať pomery tlaku medzi privádzaným a obehovým vzduchom. Najdôležitejšia je schopnosť regulovať klímu v individuálnych miestnostiach. Spoľahlivé komponenty kúrenia, ventilácie a klimatizácie od spoločnosti Belimo dokonale zlaďujú tieto ovplyvňujúce faktory, zaručujú komfort v miestnosti a neustálu produktivitu v rozličných miestnostiach.
Komponenty kúrenia a chladenia v centrálnom zariadení, vzduchotechnických jednotkách a v jednotkách sekundárnej úpravy vzduchu v miestnosti sú vybavené snímačmi, pohonmi tlmičov a regulačnými ventilmi, ktoré sú navzájom prepojené s cieľom zabezpečiť najlepší pocit pohody v miestnostiach. Naše inteligentné komponenty kúrenia, ventilácie a klimatizácie zabezpečujú vynikajúcu kvalitu vzduchu na dosiahnutie maximálneho komfortu v miestnosti.

Naše snímače – základ komfortu

Séria snímačov Belimo je výsledkom viac ako štyridsaťročných skúseností, výskumu a zamerania na technológie pre zákazníkov, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v odvetví systémov kúrenia, ventilácie a klimatizácie. Jedinečná konštrukcia snímačov Belimo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu a plynulú integráciu, čím sa dosahujú nižšie náklady a optimálna výkonnosť systému. Ponúkame kompletnú sériu snímačov s vysokou presnosťou a dlhodobou stabilitou pre lepší komfort v interiéri. Náš rozsiahly sortiment produktov ponúka snímače na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, CO2, nestálych organických látok (VOC) a prietoku v potrubiach a vo vonkajších aplikáciách. Spoločnosť Belimo je váš výhradný poskytovateľ prevádzkových zariadení pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu pre ľubovoľný stavebný projekt.

  • Naše portfólio snímačov

Ďalšie informácie: kľúčové faktory ovplyvňujú tepelné pohodlie

Hoci existujú smernice pre kvalitu interiérového vzduchu, situačné parametre ako funkcia miestnosti, oblečenie, úroveň aktivity osôb nachádzajúcich sa v miestnosti a osobné potreby všetkých osôb v miestnosti sa výrazne líšia. Čím dlhšie sa v miestnosti nachádzame, tým viac si začneme uvedomovať interiérovú teplotu. Vo vykurovacom období sa teploty odporúčané pre prízemie pohybujú v rozsahu od 20 do 22 °C (na porovnanie, v lete je odporúčaný teplotný rozsah 25 až 26 °C). Aj nadmerne vysoká alebo nízka vlhkosť vplýva na pohodu, produktivitu či dokonca zdravie. Zistite ďalšie informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú pohodlie.

  • Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors (pdf - 1,79 MB)

Regulačné ventily nezávislé od tlaku pre dokonale vyvážený komfort v miestnosti

Regulačné ventily nezávislé od tlaku zabezpečujú vždy dokonalé vyváženie hydraulických systémov, čím sa dosahuje zvýšený komfort. Technológia guľových ventilov maximalizuje úspory energie čerpacích systémov s premenlivým prietokom a zároveň rieši jedinečné regulačné výzvy. Pozrite si nasledujúci rozhovor Belimo Talk a zistite viac informácií o dynamike hydraulického systému a o tom, ako je možné zaručiť dokonalý súlad výkonnosti budovy s konštrukčnou veľkosťou ventilov. Spoločnosť Belimo ponúka sériu tlakovo nezávislých regulačných ventilov – od rýchleho kompaktného ventilu nezávislého od tlaku (PIQCV), mimoriadne kompaktného tlakovo nezávislého ventilu cez ePIV, elektronický tlakovo nezávislý ventil poskytujúci meranie prietoku až po energetický ventil, ktorý optimalizuje, dokumentuje a overuje výkonnosť vodnej špirály.

  • Riadiace ventily nezávislé od tlaku

Učte sa od Rodriga: zabezpečenie komfortu pomocou tlakovo nezávislých ventilov

  • Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves (pdf - 3,88 MB)

Učte sa od Rodriga: dosiahnutie dokonale vyváženého hydraulického systému

Zabezpečenie požadovaného prietoku v hydraulických systémoch môže byť pri zmenách tlaku náročné. Hydraulický simulátor Belimo vám pomôže pochopiť dynamiku hydraulického systému so vzájomným vyvážením a s tlakovo nezávislými ventilmi. Stiahnite si simulátor Belimo Hydronic Simulator™ ako súbor programu Excel a zistite, ako môžete použiť tento simulátor Belimo Hydronic SimulatorTM, v rozhovore Belimo Talk pod vedením Rodriga.

 

  • Belimo Hydronic Simulator (xlsm - 5,94 MB)

Pohony s variabilným objemom vzduchu (VAV) zabezpečujú dokonale vyvážený komfort v miestnosti 

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim komfort osoby v miestnosti je rýchlosť prúdenia vzduchu. V miestnostiach s prievanom (obvykle v miestnostiach s chybnou ventiláciou a klimatizačnými systémami) sa vplyv odparovacieho chladenia na ľudskej pokožke zintenzívňuje, čo môže byť pre mnohých nepríjemné. Rýchlosť prúdenia vzduchu je dôležitá aj pre priestorovú akustiku. Nadmerne vysoké rýchlosti prúdenia vzduchu pri boxoch a výstupoch vzduchu s variabilným objemom vzduchu (VAV) môžu vyvolať rušivý zvuk a pískanie.

  • Variabilný objem vzduchu (VAV)