Jedna technológia, viacero riešení.

  1. Domov
  2. Ventily

Ventily chladenia

Belimo xBALL: keď sa inteligencia snúbi s kompaktnosťou

Inovatívne, kompaktné a pripravené na každú výzvu:

Nové produkty Belimo xBALL stanovujú nové štandardy v modernej automatizácii kúrenia, ventilácie a klimatizácie. Boli vyvinuté s dôrazom na najvyššiu účinnosť, jednoduchú integráciu a maximálnu spoľahlivosť a ponúkajú partnerom OEM inteligentné riešenia pre náročné aplikácie – dokonca aj pri použití horľavých chladív (napr. R290) a mierne horľavých chladív (napr. R32). Zistite, ako budú vaše systémy vďaka xBALL inteligentnejšie a ako ventily posunú vaše produkty na vyššiu úroveň.

  • Brochure – One technology, multiple solutions (pdf - 3,64 MB)
  • Brochure – Belimo refrigeration laboratory (pdf - 3,23 MB)
  • Brochure – Expansion and reversing valves in large-scale heat pumps (pdf - 2,22 MB)
  • xBALL
  • Výrobky
  • Aplikácie
  • Chladiace laboratórium Belimo
xBALL

Elektronický systém expanzného guľového ventilu

TESNIACI UZÁVER


Väčšia spoľahlivosť a žiadne úniky pri zatvorenom ventile.

SPÄTNÁ VÄZBA O POLOHE


Nepretržitý prístup k prevádzkovým informáciám s vysokou úsporou času a urýchlením zásahov.

ŽIADNE LEPENIE


Nižšie riziko prilepenia a väčšia kontinuita služieb.

ŽIADNY POČIATOCNÝ SKOK


Lepšie ovládanie pri nízkom zaťažení.

RUČNÉ OVLÁDANIE


Úplné ovládanie jedného ventilu bez zásahu do elektrickej sekvencie príkazov a uľahčenie núdzových zásahov.

ĽAHKÉ POUŽÍVANIE


Jednoduché používateľské rozhranie. Jednoduché nastavenie operácií. Nie je potrebné žiadne ďalšie pripojenie k pohonu.

APLIKÁCIA A CLOUD


Okamžitý prístup cez Bluetooth ku všetkým prevádzkovým údajom a jednoduchý prístup do cloudu na vzdialený prenos a reguláciu parametrov.

ZVÝŠENÁ EFEKTÍVNOSŤ


Nepretržité meranie teploty a tlaku zabezpečuje optimálnu prevádzkusystému.

ZABEZPEČENIE PROTI ZLYHANIU


Integrovaná superkapacita (voliteľná) na automatické uzavretie v prípade výpadku elektrického prúdu.

xBALL – Všeobecné vlastnosti

Inovácie – jednoducho

Výrobky xBALL spoločnosti Belimo umožňujú integráciu nových inteligentných guľových ventilov pre chladiace okruhy a ich jedinečné výhody.


xBALL 1.0

xBALL 1.0 je kompaktný regulačný ventil vychádzajúci z osvedčenej technológie guľových ventilov: robustný, účinný a ideálny pre klasické aplikácie kúrenia, ventilácie a klimatizácie.


xBALL 3.0

xBALL 3.0 funguje ako inteligentný expanzný ventil na jednoduchú integráciu do existujúcich systémov, kompatibilný so všetkými bežnými pohonmi tretích strán.


xBALL 4.0

xBALL 4.0 kombinuje expanzný ventil, integrovanú riadiacu jednotku a presnú technológiu snímania (pripojenie teplotnej a tlakovej sondy v káblovom príslušenstve) v jednom zariadení: pre maximálny výkon a úplnú digitalizáciu.


Výhody

  • Inováciepripravené na použitie – vysoko kompatibilné, vhodné pre všetky bežné chladivá A2L a A3 a inovatívne komponenty., ktoré sa dajú ľahko nainštalovať.
  • Zjednodušenie výroby – eliminácia používania elektromagnetických ventilov a záruka lepšej kontroly a výkonu.
  • Nižšia spotreba a emisie – optimalizácia čiastkových zaťažení s úsporou energie. Automatická interakcia s centrálnou riadiacou jednotkou xBALL 3.0 a xBALL 4.0 optimalizuje využitie chladiva.
  • Menšia údržba –- nižšie opotrebovanie, dlhšia životnosť systémov a výrazne nižšie náklady na údržbu.
  • Vhodné pre chladivá A2L a A3 – R1234ze, R134a, R404A, R407C, R407H, R410A, R417A, R427A, R448A, R449A, R450A, R507A, R452A, R513A, R1234yf, R32, R452B, R290 a všetky HFC a HFO.

xBALL 1.0

Kompaktný, robustný, presný

Ventil XBALL 1.0 je ventil s možnosťou regulácie na báze guľového ventilu – ideálny na spoľahlivé, bezúdržbové aplikácie ovládania vo vykurovacích a chladiacich systémoch. Vďaka kompaktnému dizajnu a vysokej odolnosti voči médiám je tento ventil optimálne riešenie pre inštalácie náročné na priestor. Dokonca aj pri použití chladív A2L a A3, ako je propán (R290), ponúka xBALL 1.0 maximálnu bezpečnosť a výkon.
Efektívny, odolný a všestranný: pre aplikácie, kde ide o to najdôležitejšie.


Výhody:
– odolná, bezúdržbová technológia guľových ventilov,
– vhodný pre všetky chladivá CFC, HFO, HFC, A2L a A3 (ako je R290),
– kompaktná a flexibilná integrácia.

xBALL 3.0

Presnosť pre existujúce energeticky efektívne systémy

Ventil xBALL 3.0 je elektronický expanzný ventil na presnú reguláciu chladiva v moderných chladiacich systémoch a systémoch tepelných čerpadiel. Dá sa ľahko integrovať do existujúcich riadiacich systémov a presvedčí vysokou presnosťou regulácie – dokonca aj pri použití chladív budúcnosti, ako je propán (R290). Kompaktný, všestranný a pripravený na maximálnu efektívnosť s minimálnymi nárokmi na priestor.
 

Výhody:
– presná regulácia chladiva pre maximálnu energetickú efektívnosť,
– vhodný pre všetky chladivá CFC, HFO, HFC, A2L a A3 (ako je R290),
– kompaktný dizajn, jednoduchá integrácia do systému.

xBALL 4.0

Inteligentné ovládanie, kompaktné riešenie, maximálna regulácia

Ventil xBALL 4.0 je elektronický expanzný ventil vychádzajúci z osvedčenej technológie guľových ventilov v kombinácii s plne integrovanou riadiacou jednotkou. Táto jedinečná kombinácia odolnej mechaniky ventilov a inteligentnej elektroniky umožňuje perspektívne kompletné riešenie pre moderné chladiace systémy a systémy tepelných čerpadiel.
Výnimočný je preto, že snímače teploty a tlaku prenášajú svoje hodnoty priamo do pohonu. Údaje sa spracúvajú v reálnom čase a okamžite sa premieňajú na presné pohyby ventilov bez potreby externej riadiacej jednotky. Celá riadiaca logika je zabudovaná do samotného ventilu xBALL 4.0. To znižuje zložitosť, šetrí miesto a umožňuje dynamickú, energetickyefektívnu prevádzku pri zachovaní maximálnej stability systému.
Dokonca aj pri použití s prírodnými, horľavými chladivami, ako je propán (R290), spĺňa
xBALL 4.0 najvyššie bezpečnostné a výkonnostné požiadavky – ideálny pre aplikácie, kde bezpečnosť, účinnosť a digitalizácia musia fungovať súčasne.
Pridaná hodnota: menej komponentov, nižšie náklady na inštaláciu pri súčasnom zvýšení efektívnosti, transparentnosti a kvality kontroly.


Výhody:
– elektronický expanzný ventil na báze guľového ventilu: odolný a presný,
– integrovaná riadiaca jednotka: nie je potrebný externý regulátor,
– priame spracovanie hodnôt snímačov v pohone (tlak a teplota),
– regulácia v reálnom čase pre maximálnu energetickú efektívnosť,
– vhodný pre všetky chladivá CFC, HFO, HFC, A2L a A3 (ako je R290),
– kompaktný dizajn: ideálny pre priestorovo optimalizované systémové riešenia,
–  Modbus ako používateľské rozhranie využíva aplikáciu.

Viac ako obyčajný chladiaci ventil

Spoľahlivosť

Žiadne úniky

Kompaktná veľkosť

Aplikácie pre xBALL 3.0 a xBALL 4.0

Belimo Syncra, Belimo Gardian a Belimo Size sú inteligentné riešenia pre maximálnu efektívnosť

Aplikácia Belimo Syncra ponúka inteligentné a používateľsky prívetivé riešenie na bezdrôtové ovládanie a uvedenie do prevádzky inovatívnych ventilov Belimo xBALL. Vďaka intuitívnemu rozhraniu umožňuje aplikácia rýchle a jednoduché nastavenie a funkčné testovanie priamo na mieste – ideálne na efektívne a bezchybné uvedenie vašich systémov do prevádzky. Presná optimalizácia čiastkových zaťažení – aplikácia Syncra maximalizuje energetickú efektívnosť a znižuje prevádzkové náklady. Jednoduchá konfigurácia a monitorovanie ventilov zabezpečuje bezproblémovú prevádzku a minimalizuje požiadavky na údržbu.
Okrem toho aplikácia Belimo Gardian
ponúka komplexné monitorovanie a diagnostiku vašich systémov na diaľku. Analýzou relevantných prevádzkových údajov v reálnom čase umožňuje aplikácia Gardian včasné odhalenie poruchy a proaktívnu údržbu. To zaručuje maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť a predlžuje životnosť vašich systémov.

  • Stiahnite si aplikáciu Belimo Syncra v Google Play
  • Stiahnite si aplikáciu Belimo Syncra v App Store
  • Prihlásenie do Belimo Gardian
  • Belimo Size Installer (zip - 124,39 MB)
Výrobky

xBALL 1.0 – Riadiaci guľový ventil s pohonom

Riadiaci ventil na všeobecné použitie

Základné vlastnosti riadiaceho ventilu. Guľový ventil so štandardným pohonom zo sortimentu Belimo na reguláciu prietoku s modulačným signálom alebo signálom otvorenia/zatvorenia. Kompatibilný s chladivami A2L.

  • Meď

    X8016M.1132A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 1,2 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.1132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A2A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 1,2 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A2A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.2132A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 4,8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.2132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A2A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 4,8 m³/h, meď

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A2A (stp - 1,07 MB)

    X8022M.3232A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-cestný, 22 mm, 8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.3232A (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A2A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, bezpečnostný, DN 20, 2-cestný, 22 mm, 8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A2A (stp - 1,45 MB)

    X8035M.4322A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-cestný, 35 mm, 15,5 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..22A (pdf - 1,61 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4322A (stp - 5,05 MB)

    X8035M.4392A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, bezpečnostný, DN 25, 2-cestný, 35 mm, 15,5 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4392A (stp - 10,63 MB)

    X8042M.5322A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-cestný, 42 mm, 21 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..22A (pdf - 1,61 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5322A (stp - 4,96 MB)

    X8042M.5392A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, bezpečnostný, DN 25, 2-cestný, 42 mm, 21 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5392A (stp - 10,62 MB)

    X8054M.6322A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-cestný, 54 mm, 43 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..22A (pdf - 1,61 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6322A (stp - 4,96 MB)

    X8054M.6392A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, bezpečnostný, DN 25, 2-cestný, 54 mm, 43 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6392A (stp - 10,62 MB)
  • Mosadz

    X8028M.1A32A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 1,2 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA2A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 1,2 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A32A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA2A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A32A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-cestný, 35 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A32A (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA2A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 35 mm, 4,8 m³/h, mosadz

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA2A (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B32A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-cestný, 42 mm, 8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,57 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B32A (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA2A

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, bezpečnostný, DN 20, 2-cestný, 42 mm, 8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,6 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA2A (stp - 1,34 MB)

xBALL 1.0 – Riadiaci guľový ventil s pohonom A3, pripravený

Riadiaci ventil na všeobecné použitie

Základné vlastnosti riadiaceho ventilu. Guľový ventil so štandardným pohonom zo sortimentu Belimo, na reguláciu prietoku s modulačným signálom alebo signálom otvorenia/zatvorenia. Kompatibilný s chladivami A2L/A3.

  • Meď

    X8016M.11323

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 1,2 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A23

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 1,2 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A23 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21323

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 4,8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A23

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 4,8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A23 (stp - 1,07 MB)

    X8022M.32323

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-cestný, 22 mm, 8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32323 (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A23

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, bezpečnostný, DN 20, 2-cestný, 22 mm, 8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A23 (stp - 1,45 MB)
  • Mosadz

    X8028M.1A323

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 1,2 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA23

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 1,2 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A323

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA23

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A323

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-cestný, 35 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A323 (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA23

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 35 mm, 4,8 m³/h, mosadz

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA23 (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B323

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-cestný, 42 mm, 8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,54 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B323 (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA23

    Riadiaci ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, bezpečnostný, DN 20, 2-cestný, 42 mm, 8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA23 (stp - 2,53 MB)

xBALL 3.0 – Výmena elektronického expanzného ventilu

Elektronický expanzný guľový ventil s viacerými ovládačmi

Kompatibilný s najobľúbenejšími regulátormi odparovacích jednotiek, určený na presné monitorovanie prehriatia a dokonalej tesnosti pri zatvorenom ventile, signál spätnej väzby polohy, bezpečnostné zatvorenie a pripojenie. Kompatibilný s chladivami A2L/A3.

  • Meď

    X8016M.113A3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 1,2 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.113A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 1,2 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.11AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 4,8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.213A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 4,8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.21AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 20, 2-cestný, 22 mm, 8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8022M.323A3 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 20, 2-cestný, 22 mm, 8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8022M.32AA3 (stp - 3,15 MB)
  • Mosadz

    X8028M.1A3A3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 1,2 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A3 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 1,2 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 35 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A3 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 35 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA3 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 20, 2-cestný, 42 mm, 8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A3 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA3

    Expanzný ventil s pohonom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 20, 2-cestný, 42 mm, 8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Installation instructions – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA3 (stp - 3,05 MB)

xBALL 4.0 – Elektronický expanzný guľový ventil s integrovaným regulátorom

Elektronický expanzný guľový ventil s viacerými ovládačmi

xBALL 4.0 je inteligentný elektronický expanzný ventil pre chladiace systémy, ktorý umožňuje vysokú úsporu energie vďaka presnej regulácii prietoku a účinnej optimalizácii čiastočného zaťaženia. Má integrovaný regulátor, ktorý umožňuje jednoduché a presné ovládanie prevádzkových parametrov priamo na mieste. Integrovaný regulátor eliminuje dodatočnú potrebu externej riadiacej jednotky, čo vedie k zníženiu celkových nákladov a zjednodušeniu integrácie systému. Kompatibilný s chladivami A2L/A3.

  • Meď

    X8016M.113A4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 1,2 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8016M.113A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 1,2 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8016M.11AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 4,8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8016M.213A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 16 mm, 4,8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8016M.21AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 20, 2-cestný, 22 mm, 8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8022M.323A4 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 20, 2-cestný, 22 mm, 8 m³/h, meď

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8022M.32AA4 (stp - 3,15 MB)
  • Mosadz

    X8028M.1A3A4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 1,2 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A4 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN15, 2-cestný, 28 mm, 1,2 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 28 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 15, 2-cestný, 35 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A4 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 15, 2-cestný, 35 mm, 4,8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA4 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, DN 20, 2-cestný, 42 mm, 8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A4 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA4

    Expanzný ventil s integrovaným regulátorom, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, svorka, A3, IP54, bezpečnostný, DN 20, 2-cestný, 42 mm, 8 m³/h, mosadz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,58 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL 4.0 – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 866 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 692 KB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA4 (stp - 3,05 MB)

Príslušenstvo

Z-C24X3R030
xBALL 3.0 Súprava káblov na výmenu expanzného ventilu, lisovaná svorka , dĺžka 3 m.

Z-C24X3R060
xBALL 3.0 Súprava káblov na výmenu expanzného ventilu, lisovaná svorka , dĺžka 6 m.

Z-C24X3R090
xBALL 3.0 Súprava káblov na výmenu expanzného ventilu, lisovaná svorka , dĺžka 9 m.

Z-C24X4Y050
xBALL 4.0 Kábel
pre snímač teploty a tlaku, dĺžka 5 m.

Z-C24X4P010
xBALL 4.0 Kábel
prenapájanie, dĺžka 1 m.

 

Aplikácie
  • 1. Základný chladiaci okruh

    ventil xBALL 4.0 s expanznou funkciou
     

    1  ventil xBAll 4.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6  Výparník
    9 Kompresor
     

  • 2. Obtok horúceho plynu na reguláciu výkonu kompresora alebo odmrazovania výparníka

    ventil xBALL 4.0 s expanznou funkciou
    ventil xBALL 1.0 s funkciou modulácie

     

    1 ventil xBAll 4.0
    2   Ventil xBALL 1.0/2.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6  Výparník
    9 Kompresor

  • 3. Obtok horúceho plynu na reguláciu výkonu kompresora

    ventil xBALL 4.0 s expanznou funkciou
    ventil xBALL 1.0 s funkciou modulácie

     

    1 ventil xBAll 4.0
    2   Ventil xBALL 1.0/2.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6  Výparník
    9 Kompresor

  • 4. Záchytný ventil chladiaceho potrubia s elektronickými expanznými ventilmi

    Elektronický termostatický ventil s expanznou funkciou
    Ventil xBALL 1.0 s funkciou zachytenia

    Rozloženie platné pre maximálne bezpečnostné potreby
     

    2   Ventil xBALL 1.0/2.0
    3   Regulátor prehrievania pre expanzné ventily krokových motorov
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6   Výparník
    9 Kompresor
    11 Elektronický termostatický ventil

  • 5. Záchytný ventil chladiaceho potrubia s mechanickými expanznými ventilmi

    Mechanický termostatický ventil s expanznou funkciou
    Ventil xBALL 1.0 s funkciou zachytenia

    Platné usporiadanie pomocou mechanických expanzných ventilov
     

    2   Ventil xBALL 1.0/2.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6   Výparník
    9 Kompresor
    11 Elektronický termostatický ventil
    12 Mechanický termostatický expanzný ventil s tepelnou žiarovkou

  • 6. Ekonomizér kompresora, zvyšuje účinnosť chladiaceho okruhu

    Ventil xBALL 4.0 s expanznou funkciou
    Ventil xBALL 1.0 s funkciou zachytenia

     

    1   Ventil xBAll 4.0
    2   Ventil xBALL 1.0/2.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6  Výparník
    7  Ekonomizér
    9 Kompresor

  • 7. Kompresorový bypass – vyrovnáva hodnoty tlaku kompresora

    Ventil xBALL 4.0 s expanznou funkciou
    Ventil xBALL 1.0 s funkciou modulácie

     

    1 Ventil xBAll 4.0
    2 Ventil xBALL 1.0/2.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6  Výparník
    9 Kompresor

  • 8. Regulácia odparovacieho tlaku

    Ventil xBALL 4.0 s expanznou funkciou
    Ventil xBALL 1.0 s funkciou modulácie

     

    1 Ventil xBAll 4.0
    2 Ventil xBALL 1.0/2.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6  Výparník
    9 Kompresor

  • 9. Rekuperácia tepla – paralelné kondenzátory

    Ventil xBALL 4.0 s expanznou funkciou
    Ventil xBALL 1.0 s funkciou modulácie

     

    1  Ventil xBAll 4.0
    2  Ventil xBALL 1.0/2.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6  Výparník
    8 Rekuperátor tepla
    9 Kompresor

  • 10. Regulácia zaplaveného výparníka

    Ventil xBALL 1.0 s funkciou modulácie
     

    2 Ventil xBALL 1.0/2.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    9 Kompresor
    10 Zaplavený výparník

  • 11. Vstrekovanie chladiva - chladenie kompresora

    Ventil xBALL 4.0 s expanznou funkciou
    Ventil xBALL 1.0 s funkciou modulácie

     

    1 Ventil xBAll 4.0
    2 Ventil xBALL 1.0/2.0
    4 PLC
    5 Kondenzátor
    6  Výparník
    9 Kompresor

Chladiace laboratórium Belimo

Moderné výskumné laboratórium pre inovácie v oblasti chladenia

Chladiace laboratórium Belimo je laboratórium špeciálne vytvorené na navrhovanie, vývoj, testovanie a monitorovanie komponentov alebo systémov v technologicky vyspelom prostredí, ktoré dokáže napodobniť skutočné prevádzkové podmienky chladiacich systémov. Toto moderné výskumné laboratórium podporuje našich partnerov pri vývoji inovatívnych riešení založených na integrácii inteligentných ventilov. Nová generácia inteligentných ventilov zlepšuje produktivitu, bezpečnosť, spotrebu energie a životnosť chladiacich zariadení. Vhodné na prevádzku s rôznymi chladivami HFC/HFO.

  • Brochure – Belimo refrigeration laboratory (pdf - 3,23 MB)

Výskum a vybavenie.

Inovácia

Výskum zameraný na vývoj inovatívnych produktov, riešení a služieb v spolupráci s našimi partnermi.
 

Analýza a vývoj

Štúdium, analýza a vývoj nových technológií a rámcov.


Testovanie a školenie

Testovanie komponentov a technológií riadenia chladiacich okruhov.
Vývoj a optimalizácia technologických balíkov a jednotlivých komponentov overených laboratórnymi testami.
Testovanie a meranie výkonu komponentov alebo systémov.
Školenia a rekvalifikačné kurzy pre technikov a špecialistov

Výroba inteligentných chladiacich ventilov novej generácie.

Spoločnosť Belimo sa venuje inováciám komponentov kúrenia, ventilácie a klimatizácie. Naším poslaním je vyrábať novú generáciu inteligentných ventilov, ktoré zvyšujú produktivitu, bezpečnosť, spotrebu energie a životnosť chladiacich systémov. To je vízia, na ktorej sú založené ventily xBALL, systémy transformujúce expanzné ventily na inovatívne komponenty schopné regulovať zaťaženie a zabezpečiť dokonalé tesnenie v uzavretom stave. V spoločnosti Belimo veríme v inovácie, ktoré sú výsledkom spolupráce s našimi zákazníkmi a načúvania ich potrebám. V našom špeciálne navrhnutom laboratóriu si môžete vyskúšať, ako produkty xBall pozitívne ovplyvnia váš systém bez toho, aby ste museli pripraviť vlastnú testovaciu zostavu. Simulácie a testy vykonávame za vás – rýchlo, presne a prispôsobené vašim požiadavkám.