Начало

Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Преглед на папка с изтеглени документи
Към центъра за изтегляне на документи

Позиции във вашата кошница

Кошницата е празна.
позиция(и) в кошница

Solution

Количество:
Преглед на кошница / Списък за проект
Отваряне на друг списък за проект
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
  • Позиции във вашата папка с изтеглени документи

    Папката с изтеглени документи е празна
    позиция(и) в папката с изтеглени документи

    !

    Преглед на папка с изтеглени документи
    Към центъра за изтегляне на документи
  • Позиции във вашата кошница

    Кошницата е празна.
    позиция(и) в кошница

    Solution

    Количество:
    Преглед на кошница / Списък за проект
    Отваряне на друг списък за проект
    Експорт като .xlsx Експорт като .csv Импорт от .csv
  1. Home
  2. Изп. механизми
  3. Изп. механизми за вентили

EVC24A-MF



Learn more
Back to product category
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Globe valve actuator, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Stroke 40 mm, IP54

Please contact your local Sales Representative for ordering.
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender texts

  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Electrical accessory

S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform-independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus converter
for configurable and communicative devices

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
MFT-C

MFT-C

Adapter for Service-Tool ZTH

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin for connection to service socket

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
11 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
18 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
2500 N
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
40 mm
Running time (motor)
35 s / 40 mm
Running time motor variable
35...90 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
0...50°C [32...122°F]

Добре дошли в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Промяна на настройките за поверителност За безопасност Общи търговски условия Imprint
+359 2 952 34 70
Абонирайте се за бюлетин
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)