3. Belimo Energy Valve™

EV040R3+BAC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EV040R3+BAC

EV040R3+BAC

Elektr. 3-port PI-CCV Belimo energiventil (Belimo Energy Valve™), AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 40, Invändig och utvändig gänga, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], Glykolövervakning

För installation i rör rekommenderar vi tillbehöret ZREV..F (rörkoppling).
Se databladet för information om medföljande delar och tillgängliga tillbehör.

Listpris
2 104,00 €
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
  • Produktvideor
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv
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
Programvara/appar
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
A-22PE-A05

A-22PE-A05

T-stycke med dykrör, DN 40

Listpris: 71,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Dykrör Rostfritt stål, 80 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 50,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma

Listpris: 28,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 163,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR2340

ZR2340

Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

Listpris: 44,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZREV40F

ZREV40F

Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listpris: 63,80 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvandlare M-Bus

Listpris: 388,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Bytesgivarmoduler

R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Givarmodul termisk energimätare DN 40

Listpris: 625,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Energy Valve™ – Referens: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike

Först i världen: ett renoveringsprojekt får tredubbel certifiering. 
Bouygues satte upp denna tredubbla certifiering som en av målsättningarna under planeringsfasen. Bland annat utvecklades ett innovativt luftkonditioneringssystem med variabelt kylmedelsflöde (VRF). Belimo Energy Valve™ spelar en central roll i hela projektet.
 

Spela upp Dela via e-post

Multifunktionella Belimo Energy Valve™

Transparent energiövervakning med Belimo Cloud.
• Snabb och precis dimensionering och enkel igångkörning
• Sparar energi genom automatisk och permanent hydraulisk balansering
• Rätt vattenvolym trots ändringar i differenstrycket och dellastförhållanden
• Effektiv drift garanteras genom Delta-T Management

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ – Referens: Citizen Plaza, Nashville, USA

Problemet med lågt delta T är ett vanligt och kostsamt problem i många stora anläggningar världen över. Just det problemet hade JLL, fastighetsbyrån som förvaltar delstaten Tennessees statliga kontorsbyggnader, tills de installerade Belimo Energy Valve™.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
V'nom [l/s]
2.78
Justerbar flödeshastighet
25...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Temperatur på medium
-10...120°C [14...248°F]
Anteckning om temperatur på medium
Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
Differenstryck
∆pmax 350 kPa
Avstängningstryck
1400 kPa
Differenstryck, anteckning
200 kPa för lågbullerdrift
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig och utvändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.9 W
Effektförbrukning för dimensionering
7.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Anslutning Ethernet
RJ45-uttag
Styrningstyp
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
  • Moln
Skyddskategori
IP40