Obudowa ochronna
nie jest wymagana.

  1. Strona główna
  2. Najważniejsze informacje
  3. Czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC dla zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków w pomieszczeniach

Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem – pełny dostęp, nie wymagają obudowy ochronnej.

Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem są idealne do pomieszczeń ogólnodostępnych. Intuicyjna aplikacja Belimo Display App umożliwia modyfikowanie nastaw na miejscu nawet wtedy, gdy zadajnik nie jest wyposażony w wyświetlacz. Dostęp można dodatkowo zabezpieczyć czterocyfrowym kodem.

Kup zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem

Dlaczego zadajnik pomieszczeniowy nie wymaga obudowy ochronnej

Konwencjonalne zadajniki pomieszczeniowe mają kilka istotnych wad, zwłaszcza gdy muszą być zabezpieczone przed odstępem osób nieupoważnionych. Belimo oferuje rozwiązanie opracowane z myślą o portach lotniczych, innych budynkach użyteczności publicznej czy salach lekcyjnych. Nasz zadajnik pomieszczeniowy z wirtualnym wyświetlaczem nie wymaga elementów obsługowych. Można go obsługiwać bezpośrednio przy użyciu smartfona z aplikacją Belimo Display App. Dostęp jest zabezpieczony czterocyfrowym kodem – do zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych nie jest potrzebna obudowa ochronna.

Jakie są zalety w porównaniu do dodatkowej obudowy?

  • Dokładne pomiary, brak przekłamań powodowanych przez obudowę ochronną
  • Brak przycisków
  • Łatwe obsługiwanie przez osoby upoważnione
  • Stylowy, nieskomplikowany zadajnik pomieszczeniowy, który nie rzuca się w oczy
  • Szybki i łatwy montaż. Brak dodatkowych kosztów związanych z zakupem i montażem obudowy ochronnej

 

 

 

W pomieszczeniu nie ma optymalnej temperatury, jest za zimno albo za ciepło.

Pomiary wykonywane przez zadajniki pomieszczeniowe z obudową ochronną mogą być zafałszowane. W najgorszym przypadku wartości pomiarowe znacznie odbiegają od rzeczywistych warunków, co niekorzystnie wpływa na jakość powietrza w pomieszczeniu. Nasze zadajniki pomieszczeniowe mierzą parametry powietrza bezpośrednio w pomieszczeniu, a nie w obudowie ochronnej. Dlatego umożliwiają wykonywanie prawidłowych pomiarów i utrzymywanie komfortowych warunków w pomieszczeniu.

Gdzie jest klucz do obudowy ochronnej?

Większość obudów ochronnych jest zamykana na klucz. Oznacza to, że dostęp do urządzeń mają tylko osoby upoważnione. Dzięki zadajnikom pomieszczeniowym Belimo z wirtualnym wyświetlaczem nie trzeba montować obudowy ochronnej, ani szukać kluczy.

Używanie obudowy ochronnej jest zbyt skomplikowane.

Częste otwieranie obudowy, aby zmienić nastawę temperatury, może być uciążliwe i czasochłonne. Aplikacja Belimo Display App z wirtualnym wyświetlaczem umożliwia łatwe i szybkie modyfikowanie nastaw temperatury bez konieczności otwierania obudowy.


 

Po co kupować estetyczny zadajnik pomieszczeniowy, a następnie ukrywać go pod obudową ochronną?

Obudowy ochronne często są znacznie większe od zadajnika pomieszczeniowego, ponieważ muszą zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza. To jednak niekorzystnie wpływa na estetykę i funkcjonalność. Dzięki rozwiązaniu od Belimo zadajnik pomieszczeniowy nie musi być ukryty w obudowie ochronnej. Urządzenie wygląda elegancko i prosto, a także idealnie pasuje do każdej ściany. Czy wiesz, że w 2022 r. nasz zadajnik pomieszczeniowy zdobył nagrodę RedDot Design Award?

Obudowa jest droga, a jeszcze trzeba zlecić jej montaż?

Obudowa ochronna ze szkła akrylowego jest droga i musi być zainstalowana przez wykwalifikowaną osobę. Dlaczego nie skorzystać z rozwiązania, które nie wymaga obudowy ochronnej? Zadajniki pomieszczeniowe Belimo z wirtualnym wyświetlaczem są łatwe w montażu i nie wymagają obudowy ochronnej. Do odczytywania wartości pomiarowych i modyfikowania nastaw wystarczy standardowy smartfon.

 

Minimalistyczna, ponadczasowa konstrukcja.

Zadajniki pomieszczeniowe Belimo bez wyświetlacza wyróżniają się estetycznym, ponadczasowym wzornictwem oraz małą głębokością, która w zależności od typu czujnika wynosi od 13 do 23 mm. Aparaty pomieszczeniowe można łatwo zintegrować z istniejącymi regulatorami innego producenta. Charakteryzują się szybkim, beznarzędziowym montażem, a także dużą długoterminową dokładnością pomiarów i krótkim czasem reakcji.

  • Montaż czujników i zadajników pomieszczeniowych Belimo

Czytelny wyświetlacz oraz intuicyjna obsługa – aplikacja Belimo Display App

Aplikacja Belimo Display App to innowacyjny sposób na dostęp do zadajników pomieszczeniowych Belimo. Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji użytkownicy mogą wyświetlać wartości pomiarowe z pomieszczenia oraz modyfikować nastawy nawet wtedy, gdy zadajnik pomieszczeniowy nie ma wyświetlacza. Dzięki łączności poprzez interfejs NFC osoby postronne nie mogą uzyskać dostępu do danych istotnych dla bezpieczeństwa.

  • Współpracuje z aktywnymi czujnikami i zadajnikami pomieszczeniowymi Belimo najnowszej generacji
  • Opcjonalne zabezpieczenie dostępu czterocyfrowym kodem PIN
  • Wyświetlanie stężenia CO2 z indywidualnie konfigurowaną sygnalizacją barwną
  • Google Play
  • App Store
  • Ulotka – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)

Belimo Assistant App

Aplikacja Belimo Assistant App w każdej chwili zapewnia pełną przejrzystość informacji o aktywnych zadajnikach pomieszczeniowych Belimo, ich nastawach i danych roboczych. Ponadto umożliwia bezprzewodowy, sprawny rozruch, sprawdzanie działania i diagnostykę czujników pomieszczeniowych najnowszej generacji. Jest łatwy i gotowy do użycia w każdej chwili.

  • Ustawianie i wyświetlanie danych roboczych i parametrów specyficznych dla danego urządzenia
  • Przesyłanie danych poprzez interfejs NFC zarówno przy odłączonym zasilaniu aparatów pomieszczeniowych, jak i podczas pracy
  • Strona diagnostyczna: informacje o stanie danego urządzenia
  • Wysyłanie danych roboczych i danych nastaw bezpośrednio z urządzenia, w wiadomościach e-mail, WhatsApp, SMS itp.
  • Google Play
  • App Store
  • Rozruch przy odłączonym zasilaniu przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App

Zadajniki pomieszczeniowe

Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem

  • Wyświetl produkty

Zadajniki pomieszczeniowe

Zadajniki pomieszczeniowe z dotykowym wyświetlaczem ePaper

  • Wyświetl produkty

Zadajniki pomieszczeniowe

Zadajniki pomieszczeniowe z interfejsem BACnet MS/TP, Modbus RTU

  • Wyświetl produkty

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.