2. News

6-way EPIV Receives BTL

The 6-way zone valve is used for the control of one terminal unit in 4-pipe operation, usually a cooling or heating ceiling or an air-conditioning beam. As a result of its unique technology – just one valve, one actuator and one control sequence – it revolutionises the structure of these systems and replaces conventional solutions (four 2-way valves, four actuators and two control sequences).

  • BACnet International
  • Learn more

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.