2. News

New Belimo ZoneTight™ Zone Valves Now Offer Sweat Connection

The new QCV ZoneTight zone valves with sweat connection designed and engineered for maximum efficiency in tight spaces. The QCV zone valves are suited for commercial buildings where higher close-off and the ability to change flow is desired. Common applications include unit ventilators, fan coil units, VAV reheat coils, fin tube, and radiant panels. The QCV fits in space restricted areas and can be assembled without the use of tools.

  • Zero leakage, true ball valve design eliminates energy losses and is resistant to clogging
  • Low power consumption - up to 95% less than conventional zone valves
  • Field adjustable flow to meet your design requirements
  • Easy retrofit replacement solution
  • 5-year warranty
  • Press Release: Belimo ZoneTight Zone Valves (pdf - 98 KB)
  • Belimo ZoneTight Brochure (pdf - 2,01 MB)
  • Zone Valve (jpg - 2,06 MB)

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.