2. News

Press Release: New Advanced Technology Grooved and High-Performance Butterfly Valve Assemblies

At the AHR Expo, Belimo Americas will showcase the new Grooved and High-Performance Butterfly Valve PR (non fail-safe) and PKR (electronic fail-safe) assemblies. These technologically advanced assemblies offer energy efficiency, easy installation, application flexibility, longevity, and reliability for high flow applications. The modulating, Multi-Function Technology (MFT) actuator model allows one programmable actuator to be field customized to match the needs of the application. When the application requires a particular control, feedback signal, or running time (30-120 sec), MFT is the answer.

  • Near Field Communication (NFC) for fast programming, commissioning, and troubleshooting
  • BACnet communication provides useful data for advanced BMS control sequences
  • Saves energy with up to 80% less power consumption than currently available solutions
  • Zero leakage rating improves system performance with self-adjusting end stop design
  • Application flexibility with universal power supply input from 24 to 240 VAC

An official launch is scheduled for April 1, 2018.

  • Butterfly Valves

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.