2. News

The new VAV-Universal product range

Maximum flexibility for increased requirements

The modular design of the VAV-Universal controller product range with integrated Δp sensor – D3 dynamic or M1 diaphragm – enables the ideal combination of controller and damper motorisation for VAV, duct pressure and room pressure applications.
Actuator: Default rotary actuator, very fast running or with fail-safe.
Easily adapted to the selected automation concept due to the fact that the control can be selected for the tool. BACnet / Modbus (incl. hybrid mode) / MP-Bus or analogue 0...10 / 2...10 V in one device. Integrated NFC interface for simple commissioning and parametrisation using the Belimo Assistant App.

  • Ulotka - VAV-Universal - Wentylacja pod kontrolą (pdf - 1,18 MB)

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.