Klimatyzacja pomieszczenia komputerowego (CRAC)

  1. Strona główna
  2. Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM)
  3. HVAC Applications

Co to jest Klimatyzacja pomieszczenia komputerowego (CRAC)?

Klimatyzatory CRAC są przeznaczone do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma wysoka precyzja kondycjonowania powietrza. Klimatyzatory tego typu są stosowane do chłodzenia centrów danych, serwerowni o średniej lub małej gęstości mocy, central telefonicznych, bloków operacyjnych i pomieszczeń czystych (clean room).

Często klimatyzatory w pomieszczeniach komputerowych są uważane za tak ważne, że wymagają własnej instalacji wody lodowej. Ciągła dostępność maksymalnej mocy chłodniczej oznacza, że w instalacji nie można dostosowywać nastawy temperatury wody lodowej, ponieważ w celu zapewnienia stałej dostępności maksymalnej mocy do klimatyzatora CRAC musi dopływać woda lodowa o określonej temperaturze.



Zamów nowy zawór Belimo Energy Valve™ już teraz

Dowiedz się, w jaki sposób Energy Valve może zwiększyć sprawność klimatyzatora CRAC





Energy Valve
Kup teraz




Problemy najczęściej występujące w instalacjach z klimatyzatorami CRAC oraz dlaczego warto wybrać zawór Belimo Energy Valve™

Klimatyzatory CRAC muszą stale utrzymywać zdolność do zapewniania maksymalnej mocy chłodniczej, dlatego w instalacji nie można dostosowywać nastawy temperatury wody lodowej, ponieważ w celu zapewnienia stałej dostępności maksymalnej wydajności temperatura wody lodowej musi mieć określoną wartość. Ze względu na krytyczne znaczenie klimatyzatorów CRAC, często dobiera się przewymiarowane urządzenia oraz stosuje zbyt duże natężenia przepływu w instalacji. Przy zbyt dużej prędkości przepływu klimatyzator CRAC nie zapewnia odpowiedniego przekazywania energii chłodniczej, czego objawem jest zbyt mała różnica temperatury na wymienniku ciepła.

Zawór Belimo Energy Valve™ dzięki regulacji mocy i funkcji Delta-T Manager może zagwarantować dostępność maksymalnej mocy chłodniczej nawet przy zmieniających się temperaturach wody.

Wystarczy skonfigurować zawór EV do regulacji mocy i ustawić projektową wartość wymaganej mocy. Zawór będzie wówczas, odpowiednio do sygnału z regulatora, modulował moc wyjściową dostosowując przepływ w zależności od różnicy temperatur na wymienniku, tak aby utrzymywać zadaną wartość mocy wyjściowej.

Analizując wzór Q = M x CP x delta T (energia oddawana = masa x ciepło właściwe x różnica temperatur) można stwierdzić, że z punktu widzenia mocy oddawanej przez wymiennik ciepła natężenie przepływu i różnica temperatur są ze sobą powiązane. Gdy mamy utrzymywać stałą moc, jeśli jedna ze zmiennych ulega zmianie, zmienić musi się także i druga zmienna.

Funkcja regulacji mocy działa zgodnie z tym wzorem, tzn. dostosowuje natężenie przepływu odpowiednio do sygnału nastawczego reprezentującego zapotrzebowanie na moc. Naturalnie jest to proces powolny, więc gwałtowne zmiany temperatury zasilania nie powodują gwałtownych i powtarzających się ruchów zaworu.

Przykład zastosowania

Przedstawiony na poniższej ilustracji klimatyzator CRAC ma zapewniać moc chłodniczą 29,4 kW. Projektowe natężenie przepływu wynosi 1 l/s, a temperatura zasilania 7°C przy oczekiwanej temperaturze powrotu 14°C. Wartości te są uznawane za odpowiadające warunkom „obciążenia projektowego”.

Przy małym obciążeniu instalacji, można podwyższyć temperaturę wody dostarczanej przez agregat chłodniczy, aby zmniejszyć zużycie energii. Gdy to samo urządzenie jest zasilane wodą o temperaturze 10°C, wyższa temperatura zasilania może skutkować zmniejszeniem różnicy temperatur na wymienniku, a tym samym zmniejszeniem dostępnej mocy. Po wykryciu zmniejszonej różnicy temperatury zawór Belimo Energy Valve™ zwiększy natężenie przepływu do 1,4 l/s, tak aby zapewnić wymaganą moc. W tym przypadku, zmiana temperatury wody zasilającej nie ogranicza zdolności klimatyzatora CRAC do reagowania na wymagane obciążenie chłodnicze.

Problem: wymaganie 100% mocy wyjściowej nie pozwala na regulowanie natężenia przepływu wody

Na ilustracji przedstawiono klimatyzator CRAC o projektowej mocy chłodniczej 29,4 kW. Zwykle, aby zapewnić stałą dostępność maksymalnej mocy, nie jest możliwe regulowanie temperatury zasilania.

Rozwiązanie: zawór Energy Valve z włączoną funkcją regulacji mocy

Na ilustracji przedstawiono to samo urządzenie w instalacji wymagąjacej takiej samej mocy 29,4 kW. Zawór Energy Valve wykrył jednak wzrost temperatury zasilania do 10°C i zwiększył natężenie przepływu, aby zapewnić moc wyjściową zgodną z sygnałem nastawczym.

Zamów Belimo Energy Valve™ w naszym sklepie internetowym

  • Kup teraz

Więcej informacji o zaworze Belimo Energy Valve™

  • Więcej informacji

Inne zastosowania zaworu Belimo Energy Valve™ w instalacjach HVAC

  • Czytaj więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.