Inteligentne narzędzia przyspieszające modernizację
Przejdź od założeń do zaakceptowanego zakresu szybciej niż kiedykolwiek. Skorzystaj z narzędzi RetroFIT+, aby w ciągu kilku godzin przeprowadzić ocenę, zweryfikować wyniki za pomocą narzędzi diagnostycznych powodujących minimalne zakłócenia oraz uzyskać konkretne pomiary wraz z przejrzystymi zaleceniami dotyczącymi dalszych działań.
Narzędzie RetroFIT+ do oceny instalacji HVAC
Wyłącznie dla partnerów RetroFIT+ — w ciągu kilku godzin przekształcisz dane dotyczące istniejącego budynku w uszeregowaną według priorytetów listę działań, wraz z informacjami o zakresach oszczędności i zwrotu inwestycji. Wykorzystaj to do przekazania informacji zainteresowanym stronom.
Krok 1: Wprowadź informacje o zużyciu energii
Wprowadź aktualne dane dotyczące zużycia energii w instalacji HVAC, liczbę godzin pracy oraz podstawowe informacje o obiekcie.
Krok 2: Oceń bieżący stan instalacji
Przeprowadź analizę układów sterowania i układów hydraulicznych, aby zidentyfikować podstawowe problemy oraz obciążenie szczytowe.
Krok 3: Przejrzyj propozycje usprawnień
Otrzymaj listę działań wraz z przedziałami oszczędności. Zastosuj bezpośrednio lub w razie potrzeby dostosuj zakres i założenia.
Krok 4: Dodaj szacunki dotyczące inwestycji
Wprowadź przybliżoną kwotę inwestycji na działanie, aby obliczyć zwrot z inwestycji, próg rentowności oraz przedziały wewnętrznej stopy zwrotu.
Krok 5: Wygeneruj raport pozwalający na podjęcie decyzji
Otrzymaj kompleksowy pakiet zawierający szczegółowe informacje na temat przewidywanych oszczędności energii, zwrotu z inwestycji, okresu zwrotu, wewnętrznej stopy zwrotu, przestojów oraz powiązanych ryzyk.
Krok 6: Pobierz i udostępnij
Wyeksportuj raport przeznaczony dla decydentów, zawierający wszystkie założenia oraz wskazówkę dotyczącą zakresów, które się nie sumują.
Krok 7: Zdobądź zlecenie i zrealizuj projekt
Przejdź od raportu do ustandaryzowanego wdrożenia z odbiorem po weryfikacji trendów.
Więcej zasobów
Zestaw diagnostyczny RetroFIT+
Wyłącznie dla partnerów RetroFIT+ — — nieinwazyjna, tymczasowa diagnostyka, która w ciągu trzech tygodni pozwala potwierdzić możliwość modernizacji i ustalić nowy profil obciążenia.
Krok 1: Przeprowadź ocenę za pomocą narzędzia RetroFIT+ Assessment Tool
Ustal punkt odniesienia, określ cele oraz wybierz potencjalne działania.
Krok 2: Zainstaluj zestaw diagnostyczny RetroFIT+ na miejscu
Zamontuj czujniki i łącza mocowane na zatrzaski przy minimalnym zakłóceniu pracy; możliwe jest instalowanie poza godzinami pracy obiektu.
Krok 3: Skonfiguruj architekturę i prowadź dziennik przez dwa tygodnie
Skonfiguruj punkty w narzędziu, sprawdź jakość danych i uruchom rejestrowanie.
Krok 4: Prześlij dane w celu automatycznego wygenerowania raportu
Prześlij zebrane dane w celu ustalenia punktu odniesienia, określenia celów oraz wyboru potencjalnych działań.
Krok 5: Otrzymaj szczegółowy raportu z wynikami
Uzyskaj kompleksową analizę wskazującą słabe punkty instalacji, przedziały oszczędności, wpływ optymalizacji wielkości instalacji oraz zalecane usprawnienia.
Krok 6: Przekaż informacje dla decydentów
Pobierz raport, przedstaw go decydentom i przystąp do wdrażania.
Dobór produktów Belimo RetroFIT+
Szybko znajdź idealny zamiennik przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników — zarówno Belimo, jak i innych producentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy hydrauliczne, projekty modernizacyjne czy ulepszenia instalacji, narzędzie RetroFIT+ rekomenduje najlepiej dopasowane rozwiązanie firmy Belimo, zapewniające maksymalną niezawodność, wydajność i jakość.
Wprowadź parametry i uzyskaj natychmiastowe wyniki wyszukiwania pasujących części zamiennych.
Jak...
Użyj funkcji skanowania
Przesłać prośbę o raport
Wyszukiwać wg nazwy produktu
Wyszukiwać wg parametrów
Wyszukiwać wg działań
Belimo talk: różnice między zaworami z przepływem zależnym i niezależny od zmian ciśnienia
Zmodernizuj instalację, aby uniezależnić ją od zmian ciśnienia
Przygotuj instalację HVAC na zmieniające się wymagania budynku. W miarę jak pomieszczenia są remontowane, rozbudowywane lub wykorzystywane w inny sposób, układy hydrauliczne wymagają niezawodnej regulacji przepływu, aby zapewnić wysoki poziom komfortu przy niskim zużyciu energii.
Oferowane przez Belimo zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia pomagają zapewnić wydajną dystrybucję energii, stabilną regulację oraz większą przejrzystość. Od kompaktowych zaworów PIQCV, przez zawory EPIV z pomiarem przepływu w czasie rzeczywistym, aż po zawór Energy Valve służący do optymalizacji zużycia energii i dokumentowania — Belimo oferuje odpowiednie rozwiązania pozwalające zwiększyć wydajność instalacji hydraulicznej.
Pliki do pobrania
Poradniki i listy kontrolne RetroFIT+
Podręcznik RetroFIT+
Podręcznik
6,23 MBBroszura dotycząca zastosowania – centrale wentylacyjne (AHU)
Broszura dotycząca zastosowania
9,41 MBBroszura - Wytyczne zapewniania jakości powietrza w pomieszczeniach
Broszura
2,55 MBZbieranie danych dotyczących niestandardowych zestawów montażowych
Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów obrotowych RetroFIT+
Formularz do rejestracji danych dotyczących konsol do zaworów obrotowych
1,11 MBRejestrowanie danych dla adapterów zaworów grzybkowych RetroFIT+
Formularz do rejestracji danych dotyczących konsol do zaworów grzybkowych
950 KBLista kontrolna RetroFIT+ – zastosowania w instalacjach wodnych
Lista kontrolna dotycząca narzędzia do doboru produktów RetroFIT+ – instalacje hydrauliczne
2,71 MBFirma i analizy
BELIMO Building Tomorrow
Building Tomorrow — trendy zmian w branżach budowlanej i HVAC do roku 2050
8,04 MBBroszura - Wkład technologii budowlanych w realizację celów ESG
Wkład technologii budowlanych w realizację celów ESG
3,48 MBTest Overline
Test Link
Test Subtitle
This is to see if the push and publish link results in a localhot8080 broken link.
Text Component
Test the links