2. Czujniki/liczniki

Czujniki wilgotności

Zaawansowane czujniki wilgotności do instalacji HVAC

Monitorowanie wilgotności powietrza jest niezbędne do zapewnienia optymalnego komfortu wewnątrz budynku i ochrony infrastruktury budynku, procesów produkcyjnych, przechowywanych towarów i dzieł sztuki. Stosując oferowane przez nas stabilne długoterminowo czujniki wilgotności do pomieszczeń, kanałów, powietrza zewnętrznego, a także do wykrywania kondensacji, można zapewnić energooszczędną pracę instalacji oraz kompatybilność z najczęściej stosowanymi systemami automatyki budynkowej. Czujniki o wysokiej jakości i niezawodności gwarantują dokładność i powtarzalność pomiarów. Czujniki wielofunkcyjne do pomiaru temperatury i wilgotności stanową uniwersalne rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów.   

 

Cechy

  • Czujnik wielofunkcyjny z możliwością wyboru wartości pomiarowej, której odpowiada sygnał wyjściowy: wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, entalpia i punkt rosy.
  • Dostępne są nawet cztery zakresy pomiarowe temperatury, dzięki czemu można optymalnie dostosować czujnik do zastosowania.

Innowacje zapewniające spokój

Bezproblemowe

Niezawodne

Intuicyjne

Asortyment

Kanałowe czujniki wilgotności

Instalowane w kanałach wentylacyjnych w celu monitorowania wilgotności względnej i optymalizacji sterowania wentylacją. 
 

Wilgotność / temperatura01DH i 22DTH

Czujniki kanałowe wilgotności / temperatury

Pasywne i aktywne

 

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DTM

Kanałowe czujniki CO2 / wilgotności / temperatury

Aktywny

Z wyświetlaczem LCD

  • Wyświetl produkty

Seria produktów

Czujniki wilgotności do rurociągów

Wykrywanie kondensacji i wilgotności na rurociągach, aby zapobiegać korozji i nieefektywnej pracy instalacji.
 

Kondensacja22HH

Czujniki kondensacji, przełącznik

Z czujnikiem wewnętrznym / zewnętrznym

  • Wyświetl produkty

Asortyment

Pomieszczeniowe czujniki wilgotności

Pomiar wilgotności w pomieszczeniu, aby utrzymywać komfortowe i zdrowe warunki. 
 

Regulatory pomieszczenioweP-22RT..D

Aktywny

Z dotykowym wyświetlaczem ePaper

  • Wyświetl produkty

Regulatory pomieszczenioweP-22RT..A

Aktywny

Z wirtualnym wyświetlaczem

  • Wyświetl produkty

Czujniki pomieszczeniowe22RT

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Asortyment

Czujniki wilgotności na zewnątrz

Dostarczają dokładne dane dotyczące wilgotności otoczenia, ułatwiając regulowanie pracy instalacji HVAC w zależności od warunków zewnętrznych.
 

Wilgotność / temperatura22UTH

Czujniki zewnętrzne (wilgotność / temperatura)

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Optymalizacja wydajności instalacji HVAC dzięki precyzyjnym czujnikom wilgotności

Czujniki wilgotności są niezbędne, aby monitorować wilgotność wewnątrz oraz na zewnątrz i odpowiednio regulować pracę instalacji HVAC. Czujniki umożliwiają pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można sterować pracą instalacji HVAC tak, aby zapewnić odpowiednie wentylowanie, osuszanie i nawilżanie. Prawidłowa regulacja wilgotności przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, zapobiega rozwojowi pleśni i zwiększa ogólną wydajność instalacji.

 

Najważniejsze zalety czujników wilgotności do instalacji HVAC od Belimo

Stosując precyzyjne czujniki wilgotności w instalacjach HVAC można uzyskać wiele korzyści:

  • Wyższa jakość powietrza w pomieszczeniach

    Pomaga kontrolować poziom wilgotności, aby zapobiegać rozwojowi pleśni i bakterii oraz rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w powietrzu.

  • Efektywność energetyczna

    Umożliwia optymalizację osuszania i nawilżania, aby zapobiegać zbędnemu zużyciu energii.

  • Zwiększony komfort

    Pozwala utrzymywać idealny poziom wilgotności, zapobiegając przesuszeniu lub nadmiernemu zawilgoceniu.

  • Ochrona instalacji

    Zapobiega uszkodzeniom elementów instalacji HVAC i konstrukcji budynku spowodowanym kondensacją, zwiększając ich trwałość.

  • Idealna integracja

    Protokoły komunikacyjne BACnet i Modbus zapewniają doskonały dostęp do danych z instalacji oraz umożliwiają łatwy rozruch i konfigurację. 

Zastosowania czujników wilgotności w instalacjach HVAC

Czujniki wilgotności do instalacji HVAC są szeroko stosowane w różnych branżach i środowiskach, w tym:

  • Budynki usługowo-handlowe

    Zapewnia optymalną regulację wilgotności względnej w biurach, hotelach i obiektach handlowych. 

  • Obiekty przemysłowe

    Utrzymywanie wymaganej wilgotności w obszarach produkcyjnych, w których są obrabiane materiały wrażliwe na wilgoć. 

  • Służba zdrowia i laboratoria

    Umożliwia precyzyjną regulację wilgotności w szpitalach i laboratoriach badawczych, aby zapewnić higienę i bezpieczeństwo.

  • Centra danych i infrastruktura IT

    Zapobieganie nadmiernej wilgotności, która może prowadzić do awarii sprzętu i problemów elektrycznych.

Wybór odpowiedniego czujnika wilgotności do instalacji HVAC

Wybierając czujnik wilgotności do instalacji HVAC, należy uwzględnić następujące czynniki:

  • Typ czujnika

    Wybór odpowiedniego czujnika do kanałów, rurociągów, pomieszczeń lub środowisk zewnętrznych.

  • Kompatybilność sygnału wyjściowego

    Wyjścia analogowe (0...10 V, 4...20 mA) lub cyfrowe (Modbus, BACnet) umożliwiające łatwą integrację.

  • Odporność na warunki środowiskowe

    Wytrzymała obudowa o wysokim stopniu ochrony IP, odporna na wilgoć, kurz i skrajne temperatury.

  • Czas reakcji i stabilność

    Szybka i stabilna reakcja na wahania wilgotności pozwala na optymalne sterowanie pracą instalacji HVAC. 

Więcej pytań dotyczących czujników wilgotności?

Kontakt z przedstawicielem

Więcej tematów dotyczących czujników

  • Dowiedz się więcej o czujnikach temperatury

  • Dowiedz się więcej o czujnikach ciśnienia

  • Dowiedz się więcej o czujnikach przepływu

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.