Wysoka precyzja i długotrwała stabilność

  1. Strona główna

Czujniki

Podstawa komfortu

Czujniki Belimo pozwalają na uzyskanie precyzyjnie regulowanych, komfortowych warunków w pomieszczeniach, a tym samym pomagają zapewnić dobre samopoczucie oraz produktywność. Siłowniki i zawory regulują przepływ powietrza i wody; czujniki mierzą temperaturę, wilgotność, ciśnienie, jakość powietrza i przepływ przez kanały lub rury.

Wysoka precyzja i długotrwała stabilność

Aby zapewnić niezawodne i dokładne odczyty przez cały cykl życia budynku, czujniki Belimo są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Posiadają one 5-letnią gwarancję i spełniają wymagania IP65 / NEMA 4X.

Innowacje zapewniające spokój

Innowacyjna, jednolita konstrukcja obudowy na zatrzaski obejmuje modułowe złącze kanału kablowego i wyjmowany blok zacisków sprężynowych, tworząc bezpieczne połączenie, które jest odporne na wibracje i zapewnia maksymalną siłę wyrywającą, oszczędzając czas w trakcie zakładania kabli i gwarantując niezawodność styków.

Szybki wybór właściwego czujnika przy użyciu SelectPro lub – w przypadku rozwiązań zastępczych – aplikacji Belimo RetroFIT+.

  • Learn more

Odwiedź regionalną stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji

AsortymentDział Grupy Ameryka Płn. i Płd.

USA, Kanada i Ameryka Łacińska

AsortymentDział Grupy Europa

Europa, Bliski Wschód i Afryka

AsortymentDział Grupy Azja/Pacyfik

Azja, Australia i Oceania

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.