2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki do rurociągów (woda)

01ST-1M3



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01ST-1M3

01ST-1M3

Kontaktowy czujnik temperatury pasywny, NTC10k Pre (10k3), Średnica sondy 6 mm, Kabel 2 m, 2-żyłowy

Części zawarte w zestawie: taśma mocująca

Cena katalogowa
91,00 PLN
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Pasta przewodząca ciepło

Cena katalogowa: 13,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A49

A-22P-A49

Pas mocujący, do rur ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Cena katalogowa: 35,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
NTC10k Pre (10k3)
Wyjście pasywnego czujnika temperatury
NTC10k Pre (10k3)

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.