The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/pl/pl_PL/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/pl/pl_PL/~mgnlArea=outdated~

  1. Strona główna
  2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki do rurociągów (woda)

22PDP-186



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22PDP-186

22PDP-186

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...10 bar, 0...150 psi, aktywny, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

UWAGA: Podczas dobierania należy uwzględnić ciśnienie statyczne i dynamiczne! Trzeba dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. W celu uzyskania pomocy technicznej skontaktuj się z nami.

Części zawarte w zestawie: płyta montażowa, kołki rozporowe, wkręty

Cena katalogowa
3 963,00 PLN
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Adapter redukcyjny, G 1/4" (gwint wewnętrzny) - G 1/2" (gwint zewnętrzny)

Cena katalogowa: 83,00 PLN
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
Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Przedłużenie kabla 7 m [23 ft] do 22PDP-..

Cena katalogowa: 1 262,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Różnica ciśnień
Sygnał wyjściowy
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Zakres pomiarowy ciśnienia
0...10 bar
Zakres pomiarowy ciśnienia
0...150 psi
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
Moc wyjściowa prądu [Range]
1x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Ω
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
Sygnał wyjściowy 0...5/10 V lub 4...20 mA, wybierany przełącznikiem przy odłączonym zasilaniu
Rodzaj wyświetlacza
LCD

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.