22PDP-189
Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...35 bar, 0...510 psi, aktywny, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
UWAGA: Podczas dobierania należy uwzględnić ciśnienie statyczne i dynamiczne! Trzeba dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. W celu uzyskania pomocy technicznej skontaktuj się z nami.
Części zawarte w zestawie: płyta montażowa, kołki rozporowe, wkręty
- Cena katalogowa
- 3 963,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22WP-A02
Adapter redukcyjny, G 1/4" (gwint wewnętrzny) - G 1/2" (gwint zewnętrzny)
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
A-22PDP-A02
Przedłużenie kabla 7 m [23 ft] do 22PDP-..
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
- Różnica ciśnień
- Sygnał wyjściowy
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 0...35 bar
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 0...510 psi
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 1x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
- Moc wyjściowa prądu [Range]
- 1x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Ω
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
- Sygnał wyjściowy 0...5/10 V lub 4...20 mA, wybierany przełącznikiem przy odłączonym zasilaniu
- Rodzaj wyświetlacza
- LCD