Belimo offers a variety of system solutions to optimize energy efficiency and achieve maximum building performance.

Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 359
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
BFL24-ST

BFL24-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową, Wyzwalacz termiczny BAT (72°C)

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
BFN24-ST

BFN24-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 9 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Siłownik do klapy odcinającej, 9 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową, Wyzwalacz termiczny BAT (72°C)

Dostarczane tylko producentom klap przeciwpożarowych
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 100, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa: 15 519,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 125, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa: 16 548,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 150, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa: 17 534,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 200, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa: 28 777,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 250, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa: 33 956,00 PLN
Dodaj do listy projektów
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-drogowa klapa motylkowa (2x klapa motylkowa z 2x siłownikami bez trójnika), 3-drog., DN 300, Z otworami gwintowanymi w korpusie PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa: 39 130,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV015R2+BAC

EV015R2+BAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 6 361,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV015R2+KBAC

EV015R2+KBAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV z funkcją bezpieczeństwa, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 10 510,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV015R2+MID

EV015R2+MID

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 6 996,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV015R3+BAC

EV015R3+BAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 3-drogowy PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 6 807,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV020R2+BAC

EV020R2+BAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 6 499,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV020R2+KBAC

EV020R2+KBAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV z funkcją bezpieczeństwa, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 10 636,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV020R2+MID

EV020R2+MID

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 7 150,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV020R3+BAC

EV020R3+BAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 3-drogowy PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 6 969,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV025R2+BAC

EV025R2+BAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 6 677,00 PLN
Dodaj do listy projektów
EV025R2+KBAC

EV025R2+KBAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV z funkcją bezpieczeństwa, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa: 10 822,00 PLN
Dodaj do listy projektów
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.