2. RetroFIT+

Siłowniki do zaworów regulacyjnych

Belimo RetroFIT+ to uniwersalny asortyment siłowników do zaworów przeznaczony do modernizowania istniejących instalacji z regulacyjnymi zaworami kulowymi.

Dowiedz się więcej
Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Funkcja bezpieczeństwa
Moment obrotowy
Napięcie AC/DC
Rodzaj sterowania
Czas ruchu
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
Styki pomocnicze
Połączenie elektryczne
Kategoria ochronna
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 34
  • 1
  • 2
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
GR230A-R

GR230A-R

Siłownik obrotowy (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 150 s, IP54, F05/F07

Cena katalogowa: 2 118,00 PLN
Dodaj do listy projektów
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Siłownik obrotowy (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Cena katalogowa: 2 828,00 PLN
Dodaj do listy projektów
GR24A-R

GR24A-R

Siłownik obrotowy (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 150 s, IP54, F05/F07

Cena katalogowa: 2 118,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HT230-3

HT230-3

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 230 V, 3-punktowe, 140 s, IP40

Cena katalogowa: 1 029,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HT230-3-S

HT230-3-S

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 230 V, 3-punktowe, 140 s, 1x SPDT, IP40

Cena katalogowa: 1 167,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HT230-3-T

HT230-3-T

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 230 V, 3-punktowe, 140 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 1 029,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HT24-3

HT24-3

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 140 s, IP40

Cena katalogowa: 1 029,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HT24-3-S

HT24-3-S

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 140 s, 1x SPDT, IP40

Cena katalogowa: 1 167,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HT24-3-T

HT24-3-T

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 140 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 1 029,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HT24-SR

HT24-SR

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Cena katalogowa: 1 483,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HT24-SR-T

HT24-SR-T

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 1 483,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HTC230-3

HTC230-3

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 5 Nm, AC 230 V, 3-punktowe, 70 s, IP40

Cena katalogowa: 943,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HTC24-3

HTC24-3

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 5 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 70 s, IP40

Cena katalogowa: 943,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HTC24-SR

HTC24-SR

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40

Cena katalogowa: 1 120,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HTD230-3

HTD230-3

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 5 Nm, AC 230 V, 3-punktowe, 140 s, IP40

Cena katalogowa: 943,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HTD24-3

HTD24-3

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 5 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 140 s, IP40

Cena katalogowa: 907,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HTD24-SR

HTD24-SR

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Cena katalogowa: 1 120,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HTL230-3-T

HTL230-3-T

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 230 V, 3-punktowe, 280 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 1 029,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HTL24-3-T

HTL24-3-T

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC 24 V, 3-punktowe, 280 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 1 029,00 PLN
Dodaj do listy projektów
HTY24-SR

HTY24-SR

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40

Cena katalogowa: 1 542,00 PLN
Dodaj do listy projektów
  • 1
  • 2
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.