3. Siłowniki liniowe

LHQ24A100



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
LHQ24A100

LHQ24A100

Siłownik liniowy, 100 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3.5 s, Skok 100 mm, IP54

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
Z-AS2

Z-AS2

Zestaw ogranicznika, do LH.. / CH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 400,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-DS1

Z-DS1

Zamocowanie obrotowe, do siłownika liniowego, do kompensacji sił poprzecznych

Cena katalogowa: 96,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-KS2

Z-KS2

Łącznik M6

Cena katalogowa: 289,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
13 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Moc znamionowa
23 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Siła
100 N
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty)
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Skok
100 mm
Czas ruchu (silnik)
3.5 s / 100 mm
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...40°C [-22...104°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.