3. Siłowniki do klap wentylacji pożarowej

BEN24-ST



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
BEN24-ST

BEN24-ST

Siłownik do klap wentylacji pożarowej, 15 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 30 s, 2x SPDT, Połączenie kształtowe 12x12 mm, IP54, Kabel z wtyczką przyłączeniową

Dostępny tylko za pośrednictwem producentów klap wentylacji pożarowej
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
  • Filmy produktowe
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
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 1 000,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSN-B

ZSN-B

Konsola do SN2-C7 do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 288,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZZN12-B

ZZN12-B

Wskaźnik 12x12 mm do BFL, BFN, BEN, BEE

Cena katalogowa: 26,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Wskaźnik 12x12 mm do BFL, BFN, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 363,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

SN2-C7

SN2-C7

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZST-BS

ZST-BS

Wiązka kablowa z wtykiem 0.5 m do przyrządu sygnalizującego z zasilaczem

Cena katalogowa: 213,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

ZFHC-B

ZFHC-B

Korba flexible do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 276,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN1-B

ZKN1-B

Korba, 40 mm, do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Korba, 40 mm, do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 700,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN2-B

ZKN2-B

Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 31,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 900,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Smoke development with and without mechanical smoke control

Mechaniczne instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej z siłownikiem zapewniają, że drogi ewakuacyjne i ratunkowe są jak najdłużej wolne od dymu.

Skutecznie zapobiega się rozprzestrzenianiu się dymu na sąsiednie strefy, a dopływ świeżego powietrza opóźnia rozgorzenie.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Siłowniki do klap wentylacji pożarowej BEN i BEE

Belimo oferuje zróżnicowany asortyment siłowników do klap wentylacji pożarowej, pozwalający na ekonomiczne wyposażania klapy wentylacji pożarowej. W przypadku pożaru, bezpieczne położenie klap wentylacji pożarowej jest niezawodnie utrzymywane przez mechanizm Safety Position Lock™.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
3 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.1 W
Moc znamionowa
6 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Wtyk połączeniowy
  • Zasilanie: wtyczka 3-stykowa, pasująca do BKNE230-24
  • Styk pomocniczy: wtyczka 6-stykowa, pasująca do BKNE230-24
Moment obrotowy
15 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wyboru poprzez montaż
Przestawianie ręczne
Z korbą
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
<30 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...55°C [-22...131°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.