3. Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

NFA-S2



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NFA-S2

NFA-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa
1 996,00 PLN
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
Z-SF

Z-SF

Przedłużenie płytki podstawy, do NF..A/SF..A

Cena katalogowa: 29,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AV8-25

AV8-25

Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø8...22.7 mm

Cena katalogowa: 283,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
IND-AFB

IND-AFB

Wskaźnik zderzaka, do NF..A/SF..A

Cena katalogowa: 39,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K7-2

K7-2

Zacisk montażowy odwracalny, do montażu centralnego, do osi przepustnic (klap) ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Cena katalogowa: 156,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG10A

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10

Cena katalogowa: 105,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG8

KG8

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8

Cena katalogowa: 89,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KH-AFB

KH-AFB

Dźwignia przepustnicy, do osi 3/4", zakres regulacji zacisku ø10...22 mm [3/8...7/8"], Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm

Cena katalogowa: 132,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KH8

KH8

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Cena katalogowa: 86,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 360,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZG-AFB

ZG-AFB

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego

Cena katalogowa: 457,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Torba ochronna z przewodem
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa: 1 000,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-F

S2A-F

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 670,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A-F

P1000A-F

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ

Cena katalogowa: 793,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

ZKN2-B

ZKN2-B

Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Cena katalogowa: 31,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Pobór mocy (ruch)
6 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2.5 W
Moc znamionowa
9.5 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Moment obrotowy
10 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.