SFA
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54
- Cena katalogowa
- 2 043,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
AV8-25
Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø8...22.7 mm
K7-2
Zacisk montażowy odwracalny, do montażu centralnego, do osi przepustnic (klap) ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KG10A
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10
KG8
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8
KH-AFB
Dźwignia przepustnicy, do osi 3/4", zakres regulacji zacisku ø10...22 mm [3/8...7/8"], Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm
KH8
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Z-ARS230L
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.
ZF10-NSA-F
Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.
ZF12-NSA-F
Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.
ZF15-NSA-F
Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.
ZF16-NSA-F
Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.
ZG-AFB
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego
Akcesoria elektryczne
Narzędzia
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Pobór mocy (ruch)
- 7 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 3.5 W
- Moc znamionowa
- 18 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania poprzez montaż L/P
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu korby i przełącznika blokady
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 75 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- <20 s
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]