2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki do rurociągów (woda)

01PT-1DL



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01PT-1DL

01PT-1DL

Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny, Ni1000TK5000, Długość sondy 100 mm, Średnica sondy 6/4 mm

Cena katalogowa
384,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 180,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
Ni1000TK5000
Wyjście pasywnego czujnika temperatury
Ni1000TK5000
Długość sondy
100 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)