22MT-125
Czujnik temperatury średniej aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Długość sondy 6 m
Części zawarte w zestawie: płyta montażowa, zestaw montażowy z 6 konsolami montażowymi
- Cena katalogowa
- 1 215,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
- Temperatura
- Sygnał wyjściowy
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 5 kΩ
- Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
- Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą
- Długość sondy
- 6 m